Führungsbuchsen / Stahl-Kupferlegierung / Schmiernippel, Ölnuten (Teilenummern - CAD Download)

Führungsbuchsen / Stahl-Kupferlegierung / Schmiernippel, Ölnuten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LFB20-50
LFB22-50
LFB22-60
LFB25-60
LFB25-80
LFB28-60
LFB28-80
LFB32-80
LFB32-100
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 2050
1 Verfügbar auf Anfrage 2250
1 Verfügbar auf Anfrage 2260
1 Verfügbar auf Anfrage 2560
1 Verfügbar auf Anfrage 2580
1 Verfügbar auf Anfrage 2860
1 Verfügbar auf Anfrage 2880
1 Verfügbar auf Anfrage 3280
1 Verfügbar auf Anfrage 32100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set/single item/accessory Bushing only Rigidity type Plain guide Bushing type Copper alloy
Bushing mounting methods Loctite adhesive

Technischer Support