AUSWÜRFERHÜLSE / DIN ISO 8405 GERADE INKL. STIFT DIN 1530 / EN 1.2344 Equiv. / gehärtet- (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

D-ESDP
 
Artikelnummer[ M ][ H ]
D-ESDPEN 1.2344 ÄquivalentGrundmaterial: 50~55HRC
EN 1.2344 ÄquivalentGrundmaterial: 50~55HRC
[ ! ]Das Nitrieren kann sich auf den Kopf erstrecken, wenn es nach der Bearbeitung des Maßes V und D durchgeführt wird.
[ ! ]Zur zusätzlichen Einpassung; nur verfügbar bei Set-Ausführungen.
 

[ T ]VH7 Maß
V (Hülse)Toleranz
2.0~ 3.0+0.010
0
3.1~ 6.0+0.012
0
6.1~10.0+0.015
0
10.1~16.0+0.018
0
Bereich der garantierten Wellendurchmessergenauigkeit (b1=L-x1)
x1 max.40

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-ESDP4-[40-200/0.01]-[1.5-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-300/5]
D-ESDP4.5-[40-200/0.01]-[1.5-3/0.1]-S[20-100/1]-X[60-300/5]
D-ESDP5-[40-300/0.01]-[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-400/5]
D-ESDP5.5-[40-300/0.01]-[2-4/0.1]-S[20-100/1]-X[60-400/5]
D-ESDP6-[40-450/0.01]-[2-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-550/5]
D-ESDP6.5-[40-450/0.01]-[2-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-550/5]
D-ESDP7-[40-450/0.01]-[2-5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-550/5]
D-ESDP7.5-[40-450/0.01]-[2-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-550/5]
D-ESDP8-[70-500/0.01]-[2-6/0.1]-S[20-100/1]-X[90-600/5]
D-ESDP9-[70-500/0.01]-[2.5-7/0.1]-S[20-100/1]-X[90-600/5]
D-ESDP10-[70-500/0.01]-[2.5-8/0.1]-S[20-100/1]-X[90-600/5]
D-ESDP12-[70-500/0.01]-[2.5-10/0.1]-S[20-100/1]-X[90-900/5]
D-ESDP12-[500.1-800/0.1]-[2.5-10/0.1]-S[20-100/1]-X[90-900/5]
D-ESDP15-[70-500/0.01]-[2.5-12/0.1]-S[20-100/1]-X[90-900/5]
D-ESDP15-[500.1-800/0.1]-[2.5-12/0.1]-S[20-100/1]-X[90-900/5]
D-ESDP16-[70-500/0.01]-[3-13/0.1]-S[20-100/1]-X[90-900/5]
D-ESDP16-[500.1-800/0.1]-[3-13/0.1]-S[20-100/1]-X[90-900/5]
D-ESDP20-[100-500/0.01]-[3-16/0.1]-S[20-100/1]-X[120-900/5]
D-ESDP20-[500.1-800/0.1]-[3-16/0.1]-S[20-100/1]-X[120-900/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke des Kopfes Toleranz des Wellendurchmessers D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
S(V Lochdurchmesser Länge)
(mm)
X(Volle Länge des Kerntifts)
(mm)
1 17 Arbeitstage 3mm-0.04/-0.01241.5 ~ 2.540 ~ 20020 ~ 10060 ~ 300
1 17 Arbeitstage 3mm-0.04/-0.0124.51.5 ~ 340 ~ 20020 ~ 10060 ~ 300
1 17 Arbeitstage 3mm-0.04/-0.01252 ~ 3.540 ~ 30020 ~ 10060 ~ 400
1 17 Arbeitstage 3mm-0.04/-0.0125.52 ~ 440 ~ 30020 ~ 10060 ~ 400
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4.540 ~ 45020 ~ 10060 ~ 550
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.0146.52 ~ 4.540 ~ 45020 ~ 10060 ~ 550
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01472 ~ 540 ~ 45020 ~ 10060 ~ 550
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.0147.52 ~ 5.540 ~ 45020 ~ 10060 ~ 550
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01482 ~ 670 ~ 50020 ~ 10090 ~ 600
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01492.5 ~ 770 ~ 50020 ~ 10090 ~ 600
1 17 Arbeitstage 5mm-0.006/-0.017102.5 ~ 870 ~ 50020 ~ 10090 ~ 600
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 1070 ~ 50020 ~ 10090 ~ 900
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 10500.1 ~ 80020 ~ 10090 ~ 900
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 1270 ~ 50020 ~ 10090 ~ 900
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 12500.1 ~ 80020 ~ 10090 ~ 900
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017163 ~ 1370 ~ 50020 ~ 10090 ~ 900
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017163 ~ 13500.1 ~ 80020 ~ 10090 ~ 900
1 18 Arbeitstage 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16100 ~ 50020 ~ 100120 ~ 900
1 18 Arbeitstage 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16500.1 ~ 80020 ~ 100120 ~ 900

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

HTArtikelnummerLV
0.1mm
Abstufungen
S
1mm-
Schritte
X
0.1mm-
Schritte
AusführungD0.01mm
Schritte
0.1mm
Schritte
83D-ESDP
(EN 1.2344-Äquivalent
Gehärtet)
440.00~200.00-1.5~ 2.520~100
([ ! ]D4, D4.5
wenn V1.5~V1.9
20~40)
X≧L+20
und
X≦L+100
4.51.5~ 3.0
10540.00~300.002.0~ 3.5
5.52.0~ 4.0
125640.00~450.002.0~ 4.5 L(L-S) min. 
6.52.0~ 4.5 40.00~60.0020 
72.0~ 5.0 60.01~30 
7.52.0~ 5.5    
14870.00~500.002.0~ 6.020~100
(L-S)≧50
92.5~ 7.0
16102.5~ 8.0
18712500.1 ~ 800.02.5~10.0
22152.5~12.0
163.0~13.0
26820100.00~500.003.0~16.0
 
Kopfdurchmesser/Durchmesser des Kernstifts
H2T2V (Kernstift)
31.51.5
421.6~ 2.0
52.1~ 2.5
632.6~ 3.0
73.1~ 3.5
83.6~ 4.5
104.6~ 5.5
1255.6~ 6.5
146.6~ 8.0
168.1~10.0
18710.1~12.0
2212.1~16.0

Bestellbeispiel

           
 Artikelnummer-L-V-S-X 
 D-ESDP10-250.00-6.5-S80-X360 
           

Option

             
 ArtikelnummerLVSX(KC・WKC···etc.) 
 D-ESDP10150.32.5S60X215HC14 
             

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Zusammensetzung des Produkts Kernstiftset Material EN 1.2344 Equiv.
Oberflächenbehandlung Nein Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser ◎0.08 Innendurchmessertoleranz H7
Verjüngt oder nicht Nein Spitzenform Nein Technischer Standard DIN

Technischer Support