AUSWERFERHÜLSEN GERADE / DIN ISO 8405 / EN 1.2344 Equiv. / gehärtet- / ◎0.08 / L, V Abmessungen konfigurierbar- (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

Bereich der garantierten Wellendurchmessergenauigkeit (b1=L-x1)
x1 max.40
[ ! ]Das Nitrieren kann sich auf den Kopf erstrecken, wenn es nach der Bearbeitung des Maßes V und D durchgeführt wird.
[ ! ]Wenn der Teil des Durchmessers (D) des abgestuften Kernstift in das Entlastungsloch (C) eingeführt wird, stellen Sie sicherEntlastungsbohrung (C) ≧ Stiftdurchmesser (D)+1.0
 
Ausführung[ M ][ H ][ T ]VAnwendbare Durchmessertoleranz
D-ESD-LEN 1.2344 ÄquivalentGrundmaterial: 50~55HRCH7-0.01
-0.02
*Bitte beachten Sie, dass bei Hülsen mit V-Maßtoleranz von H7, die Kombination
mit Zentrierstiften, die eine Wellendurchmessertoleranz 0-0.005 nicht
empfohlen wird. Der Grund hierfür ist, dass der Passbereich S länger ist.
 
[ T ]Dg6
D≦66.5≦D≦1012≦D≦16D=20
-0.004
-0.012
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020
 
[ T ]VH7
V≦3.03.1≦V≦6.06.1≦V≦10.0V≧10.1
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-ESD-L4-[40-200/0.01]-[1.5-2.5/0.1]-[2-3/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L4.5-[40-200/0.01]-[1.5-3/0.1]-[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L5-[40-300/0.01]-[2-3.5/0.1]-[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L5.5-[40-300/0.01]-[2-4/0.1]-[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L6-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L6-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L6.5-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L6.5-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L7-[40-400/0.01]-[2-5/0.1]-[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L7-[40-400/0.01]-[2-5/0.1]-[2.5-5.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L7.5-[40-400/0.01]-[2-5.5/0.1]-[2.5-6/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L7.5-[40-400/0.01]-[2-5.5/0.1]-[2.5-6/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L8-[70-500/0.01]-[2-6/0.1]-[2.5-6.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L8-[70-500/0.01]-[2-6/0.1]-[2.5-6.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L9-[70-500/0.01]-[2.5-7/0.1]-[3-7.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L9-[70-500/0.01]-[2.5-7/0.1]-[3-7.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L10-[70-500/0.01]-[2.5-8/0.1]-[3-8.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L10-[70-500/0.01]-[2.5-8/0.1]-[3-8.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L12-[70-500/0.01]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L12-[70-500/0.01]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L12-[500.1-800/0.1]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L12-[500.1-800/0.1]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L15-[70-500/0.01]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L15-[70-500/0.01]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L15-[500.1-800/0.1]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L15-[500.1-800/0.1]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L16-[70-500/0.01]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L16-[70-500/0.01]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L16-[500.1-800/0.1]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L16-[500.1-800/0.1]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L20-[100-500/0.01]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L20-[100-500/0.01]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESD-L20-[500.1-800/0.1]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESD-L20-[500.1-800/0.1]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.5]-S[20-100/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke des Kopfes Toleranz des Wellendurchmessers D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
C (Aussparungsdurchmesser)
(mm)
S (V Lochdurchmesser Länge)
(mm)
1 17 Arbeitstage 3mm-0.04/-0.01241.5 ~ 2.540 ~ 2002 ~ 320 ~ 100
1 17 Arbeitstage 3mm-0.04/-0.0124.51.5 ~ 340 ~ 2002 ~ 3.520 ~ 100
1 17 Arbeitstage 3mm-0.04/-0.01252 ~ 3.540 ~ 3002.5 ~ 420 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.04/-0.0125.52 ~ 440 ~ 3002.5 ~ 4.520 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4.540 ~ 4002.5 ~ 520 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4.540 ~ 4002.5 ~ 520 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.0146.52 ~ 4.540 ~ 4002.5 ~ 520 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.0146.52 ~ 4.540 ~ 4002.5 ~ 520 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01472 ~ 540 ~ 4002.5 ~ 5.520 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01472 ~ 540 ~ 4002.5 ~ 5.520 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.0147.52 ~ 5.540 ~ 4002.5 ~ 620 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.0147.52 ~ 5.540 ~ 4002.5 ~ 620 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01482 ~ 670 ~ 5002.5 ~ 6.520 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01482 ~ 670 ~ 5002.5 ~ 6.520 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01492.5 ~ 770 ~ 5003 ~ 7.520 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01492.5 ~ 770 ~ 5003 ~ 7.520 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.006/-0.017102.5 ~ 870 ~ 5003 ~ 8.520 ~ 100
1 17 Arbeitstage 5mm-0.006/-0.017102.5 ~ 870 ~ 5003 ~ 8.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 1070 ~ 5003 ~ 10.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 1070 ~ 5003 ~ 10.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 10500.1 ~ 8003 ~ 10.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 10500.1 ~ 8003 ~ 10.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 1270 ~ 5003 ~ 12.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 1270 ~ 5003 ~ 12.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 12500.1 ~ 8003 ~ 12.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 12500.1 ~ 8003 ~ 12.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017163 ~ 1370 ~ 5003.5 ~ 13.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017163 ~ 1370 ~ 5003.5 ~ 13.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017163 ~ 13500.1 ~ 8003.5 ~ 13.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 7mm-0.006/-0.017163 ~ 13500.1 ~ 8003.5 ~ 13.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16100 ~ 5003.5 ~ 16.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16100 ~ 5003.5 ~ 16.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16500.1 ~ 8003.5 ~ 16.520 ~ 100
1 18 Arbeitstage 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16500.1 ~ 8003.5 ~ 16.520 ~ 100

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

HTArtikelnummerLV
0.1mm
Abstufungen
C
0.1-mm-
Schritte
Cmax.S
1mm-
Schritte
AusführungD0.01mm
Schritte
0.1mm
Schritte
83D-ESD-L
(EN 1.2344-Äquivalent
Gehärtet)
440.00~200.00-1.5~ 2.5C≧V+0.5
([ ! ]Wenn L>300
0.5-mm-
Schritte)
3.020~100
([ ! ]D4, D4.5
Wenn V1.5~V1.9
20~40)
4.51.5~ 3.03.5
10540.00~300.002.0~ 3.54.0
5.52.0~ 4.04.5
125640.00~400.002.0~ 4.55.0 L(L-S) min. 
6.52.0~ 4.5 40.00~60.0020 
72.0~ 5.05.5 60.01~30 
7.52.0~ 5.56.0    
14870.00~500.002.0~ 6.06.520~100
(L-S)≧50
92.5~ 7.07.5
16102.5~ 8.08.5
18712500.1 ~ 800.02.5~10.010.5
22152.5~12.012.5
163.0~13.013.5
26820100.00~500.003.0~16.016.5

Bestellbeispiel

           
 Artikelnummer-L-V-C-S 
 D-ESD-L6-300-3.5-5.5-S30 
           

Option

             
 Artikelnummer-L-V-C-S-(KC・WKC…etc.) 
 D-ESD-L8-500-4.5-6.5-S40-KC4.5 
             

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material EN 1.2344 Equiv.
Oberflächenbehandlung Nein Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser ◎0.08 Innendurchmessertoleranz H7
Verjüngt oder nicht Nein Spitzenform Nein Technischer Standard DIN

Technischer Support