Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Bereich der garantierten Wellendurchmessergenauigkeit (b1=L-x1) | |
x1 max.40 | |
[ ! ]Das Nitrieren kann sich auf den Kopf erstrecken, wenn es nach der Bearbeitung des Maßes V und D durchgeführt wird. | |
[ ! ]Wenn der Teil des Durchmessers (D) des abgestuften Kernstift in das Entlastungsloch (C) eingeführt wird, stellen Sie sicher | Entlastungsbohrung (C) ≧ Stiftdurchmesser (D)+1.0 |
Ausführung | [ M ] | [ H ] | [ T ]V | Anwendbare Durchmessertoleranz | |
D-ESN-L | EN 1.2344-Äquivalent+Nitriert | Oberfläche: 900HV Grundmaterial: 40±3HRC | H7 | -0.01 -0.02 | *Bitte beachten Sie, dass bei Hülsen mit V-Maßtoleranz von H7, die Kombination mit Zentrierstiften, die eine Wellendurchmessertoleranz 0-0.005 nicht empfohlen wird. Der Grund hierfür ist, dass der Passbereich S länger ist. |
D≦6 | 6.5≦D≦10 | 12≦D≦16 | D=20 |
-0.004 -0.012 | -0.005 -0.014 | -0.006 -0.017 | -0.007 -0.020 |
V≦3.0 | 3.1≦V≦6.0 | 6.1≦V≦10.0 | V≧10.1 |
+0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 | +0.018 0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-ESN-L4-[40-200/0.01]-[1.5-2.5/0.1]-[2-3/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESN-L4.5-[40-200/0.01]-[1.5-3/0.1]-[2-3.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESN-L5-[40-300/0.01]-[2-3.5/0.1]-[2.5-4/0.1]-S[20-100/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dicke des Kopfes | Toleranz des Wellendurchmessers | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | V (Bohrungsdurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | C (Aussparungsdurchmesser) (mm) | S (V Lochdurchmesser Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Arbeitstage | 3mm | -0.04/-0.012 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | 40 ~ 200 | 2 ~ 3 | 20 ~ 100 | ||
1 | 15 Arbeitstage | 3mm | -0.04/-0.012 | 4.5 | 1.5 ~ 3 | 40 ~ 200 | 2 ~ 3.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | 15 Arbeitstage | 3mm | -0.04/-0.012 | 5 | 2 ~ 3.5 | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4 | 20 ~ 100 |
Loading...
H | T | Artikelnummer | L | V 0.1mm Abstufungen | C 0.1-mm- Schritte | Cmax. | S 1mm- Schritte | |||||
Ausführung | D | 0.01mm Schritte | 0.1mm Schritte | |||||||||
8 | 3 | D-ESN-L (EN 1.2344-Äquivalent + Nitriert) | 4 | 40.00~200.00 | - | 1.5~ 2.5 | C≧V+0.5 ([ ! ]Wenn L>300 0.5-mm- Schritte) | 3.0 | 20~100 ([ ! ]D4, D4.5 Wenn V1.5~V1.9 20~40) | |||
4.5 | 1.5~ 3.0 | 3.5 | ||||||||||
10 | 5 | 40.00~300.00 | 2.0~ 3.5 | 4.0 | ||||||||
5.5 | 2.0~ 4.0 | 4.5 | ||||||||||
12 | 5 | 6 | 40.00~400.00 | 2.0~ 4.5 | 5.0 | L | (L-S) min. | |||||
6.5 | 2.0~ 4.5 | 40.00~60.00 | 20 | |||||||||
7 | 2.0~ 5.0 | 5.5 | 60.01~ | 30 | ||||||||
7.5 | 2.0~ 5.5 | 6.0 | ||||||||||
14 | 8 | 70.00~500.00 | 2.0~ 6.0 | 6.5 | 20~100 (L-S)≧50 | |||||||
9 | 2.5~ 7.0 | 7.5 | ||||||||||
16 | 10 | 2.5~ 8.0 | 8.5 | |||||||||
18 | 7 | 12 | 500.1 ~ 800.0 | 2.5~10.0 | 10.5 | |||||||
22 | 15 | 2.5~12.0 | 12.5 | |||||||||
16 | 3.0~13.0 | 13.5 | ||||||||||
26 | 8 | 20 | 100.00~500.00 | 3.0~16.0 | 16.5 |
Artikelnummer | - | L | - | V | - | C | - | S | ||
D-ESN-L6 | - | 300 | - | 3.5 | - | 5.5 | - | S30 | ||
Artikelnummer | - | L | - | V | - | C | - | S | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-ESN-L8 | - | 500 | - | 4.5 | - | 6.5 | - | S40 | - | KC4.5 | ||
Marke | MISUMI | Zusammensetzung des Produkts | Einzelne Hülse | Material | EN 1.2344 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Nitriert | Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser | ◎0.08 | Innendurchmessertoleranz | H7 |
Verjüngt oder nicht | Nein | Spitzenform | Nein | Technischer Standard | DIN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Toleranz des Wellendurchmessers
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
C (Aussparungsdurchmesser)(mm)
S (V Lochdurchmesser Länge)(mm)
Dicke des Kopfes
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften