Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XYEEG25 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) |
Verfahrweg (mm) |
Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) |
Verfahrgenauigkeit | Momentlastkapazität (N m) | XY-Rechtwinkligkeit | Gewicht (kg) | Zubehör | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | Geradheit | Neigemoment | Gierung | Walzen | Ausführung M-L | Stückzahl | |||||||
XYEEG | 25 | 25x25 | ±3 | 0.5 | 28.4 | 30µm | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 70µm | 0.12 | SCB2-8 | 3 | |
40 | 40x40 | ±5 | 27.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.44 | SCB3-6 | 4 | |||||
60 | 60x60 | ±7 | 33.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.04 | SCB4-6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XYEEG25 |
XYEEG40 |
XYEEG60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 5 bis 30 | 25.1 bis 30 | 25 | 25 | 28.4 | ±3 | ±3 | 30 | ||
279.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5 bis 30 | 35.1 bis 40 | 40 | 40 | 27.4 | ±5 | ±5 | 36 | ||
356.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1 bis 50 | 40.1 bis 50 | 60 | 60 | 33.3 | ±7 | ±7 | 42 |
Loading...
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | Bis ±10 mm | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | Bis ±10 mm | Zufuhrmethode | Einstellschraube |
---|---|---|---|---|---|
Tabelle Werkstoffe | Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanz-Schienenführung | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang |
Tisch, Geradheit(µm) | 30 | Vorschubknopf Position | Mittig | Klemme | Standard |
vertauscht | Standard | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Hex Wrench Operated | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
horizontale Traglast(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften