Vakuum-Pens

Vakuum-Pens

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Vakuum-Pens
  • Vakuum-Pens
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Absorptionsstift mit Befestigungsmöglichkeit. [Werkstoff] Aluminium, Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Vakuum-Pens:Verwandte bildanzeige

Werkstoff: Aluminium, Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt

Spezifikationen

Teilenummer
MKPEN
NICR0.3

TeilenummerPassende Rohrinnen-ØZubehörMKPENMKPEL
AusführungStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 2 Stk.3~101 ~ 2 Stk.3~10
MKPEN
MKPEL
3Ø3 Silikonschlauch L=1m    

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MKPEL
MKPEN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArt des Anziehungsstifts

174.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040 ~ 90° Bent Type

144.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100 ~ 40° Bend Type

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■ Merkmale
• Drücken Sie leicht auf den Knopf, um anzusaugen, und lassen Sie ihn los, um loszulassen.
• Ansaugen/Loslassen kann problemlos mit Hilfe der Luftmengensteuerfunktion gesteuert werden.
• Die Luftdurchflussrate kann durch Anpassung der Gewinde nach Gewicht und Größe der Saugobjekte angepasst werden.

Anwendungsbeispiel

Vakuum-Pens:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Einzelhalterung Gerätefußform Sonstige Befestigungsart Mit Befestigung

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support