Gelenkköpfe / PHSC□, PHS□, PHSS□ / Innengewinde, Außengewinde / wartungsfrei (Teilenummern - CAD Download)

Gelenkköpfe / PHSC□, PHS□, PHSS□ / Innengewinde, Außengewinde / wartungsfrei

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gelenkköpfe / PHSC□, PHS□, PHSS□ / Innengewinde, Außengewinde / wartungsfrei
  • Gelenkköpfe / PHSC□, PHS□, PHSS□ / Innengewinde, Außengewinde / wartungsfrei
  • Mengenrabatt
[Werkstoff] Hauptkörper EN 1.1181 Equiv.; Anschlussgewinde Form: Sie können wählen, Außen-oder Innengewinde.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

(i)Hinweis

  • Die Serien PHSS, PHSSL, PHSOS, PHSOSL, PHSSN, PHSSLN und PSOSN werden abgekündigt, sobald sie nicht mehr auf Lager sind.
  • Die Nachfolgeserien werden mit einem "M" am Ende der aktuellen Serienbezeichnung versehen. Beispiel: PHSSM - PHSSLM - PHSOSM - PHSOSLM - PHSSNM - PHSSLNM - PSOSNM
  • Die Nachfolgeserien sind auf der folgenden Webseite zu finden: Link

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PHSCM14

Zurück zur Kategorie Gelenkköpfe / Gelenklager

Technische Zeichnung von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Gelenkköpfe/Standard:Verwandte bildanzeige
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Gelenkköpfen / Gelenklagern (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungStandardKurze AusführungWerkstoff
GewindebohrungMit GewindeGewindebohrungMit GewindeHalterGelenk-InnenringBuchse (Führung)
RechtsgewindeLinksgewindeRechtsgewindeLinksgewindeRechtsgewindeLinksgewindeRechtsgewindeLinksgewinde
StahlPHSCPHSCLPHSOPHSOLPHSCNPHSCLNPHSONPHSOLNEN 1.1181 Äquiv. (chromatiert, III-wertig)*EN 1.3505 Äquiv.(58HRC~)Spezial Kupfer Legierung
Keine Schmierung erforderlichPHSCMPHSCLMPHSOMPHSOLMPHSCMNPHSCLMNPHSOMN-d3, 4EN 1.1181 Äquiv. (chromatiert, III-wertig)*EN 1.3505 Äquiv.(58HRC~)Selbstschmierendes Kunstharz
Andere als die gezeigtenEN 1.1181 Äquiv. (chromatiert, III-wertig)EN 1.3505 Äquiv.(58HRC~)Polytetrafluorethylen
Edelstahl, wartungsfreiPHSSPHSSLPHSOSPHSOSLPHSSNPHSSLNPHSOSN-EN 1.4305 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.(58HRC~)Polytetrafluorethylen
* hart-verchromt

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Teilenummer
PHSC5

Generelle Informationen zu Gelenkköpfen / Gelenklagern

 

Gelenkkopf - Sortiment - Gelenklager - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

 

Auswahldetails von Gelenkköpfen / Gelenklagern

- Ausführung: Gelenkköpfe, Gelenklager
- Ausführung-Gelenkkopf: Radialgelenk, Winkelgelenk, Axialgelenk, Flanschausführung, mit 4 Bohrungen
- Werkstoff-Grundkörper: Stahl, Edelstahl, Aluminium, hochfeste Zinklegierung
- Werkstoff-Führungsbuchse: spezielle Kupferlegierung, Kunststoff
- Kugelmaterial: Stahl, Edelstahl
- Gewindegröße: M3 bis M22
- Innendurchmesser: 3 bis 30 mm
- Gewindeart: Außengewinde, Innengewinde
- Gewinderichtung: Rechtsgewinde, Linksgewinde
- Zulässiger Neigungswinkel: 17, 25, 30 und 40 Grad

 

Grundlagen / Beschreibung von Gelenkköpfen und Gelenklagern

Ein Gelenkkopf ist ein mechanisches Element, das häufig in Bewegungssystemen wie zum Beispiel in mechanischen Verbindungen in der Robotik oder im Maschinenbau verwendet wird. Er besteht in der Regel aus einem Stangenkopf mit Gewindeschaft und einem integrierten Gelenklager. Der Gewindeschaft ermöglicht die Verbindung mit anderen Bauteilen und ist mit einem Innengewinde oder einem Außengewinde ausgestattet. Je nach Drehrichtung kann es sich um ein Linksgewinde oder ein Rechtsgewinde handeln.
Gelenklager sind Lagerkomponenten, die sofort montiert werden können. Sie setzen sich aus einem kugelförmigen Innenring und einem Außenring zusammen, die gegeneinander beweglich sind. Wenn sie mit einem Gehäuse kombiniert werden, bilden sie eine montagefertige Einheit - den sogenannten Gelenkkopf.

 

Funktion von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Die primäre Funktion von einem Gelenkkopf oder Gelenklager besteht darin, eine bewegliche Verbindung zwischen zwei Bauteilen herzustellen. Aufgrund der sphärischen Gleitflächen ermöglichen Gelenkköpfe und Gelenklager sowohl Schwenkbewegungen als auch Kippbewegungen. Durch den möglichen Neigungswinkel kann ein Gelenkkopf bzw. ein Gelenklager eventuelle Fehlausrichtungen während Bewegungen ausgleichen.
Wie bereits erwähnt ermöglichen Gelenkköpfe, die oft als Kugelgelenke ausgebildet sind, eine flexible Verbindung zwischen zwei Teilen eines mechanischen Systems. Das charakteristische Merkmal eines Kugelgelenks ist seine Fähigkeit, eine Drehung um mehrere Achsen zu erlauben. Das Prinzip von Gelenkköpfen bzw. Kugelgelenken beruht auf der sogenannten Gleitlagerung. Gleitlagerung basiert auf dem direkten Kontakt und dem Gleiten der sich zueinander bewegenden Oberflächen. Man spricht daher auch von Gelenkköpfen mit Gleitlagerung.

 

Ausführung von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Die Gelenkköpfe und Gelenklager werden in unterschiedlichen Ausführungen angeboten: Radialgelenk, Winkelgelenk und Axialgelenk. Radial-Gelenklager sind speziell für die Aufnahme und Übertragung radialer Lasten ausgelegt. Radiale Kräfte wirken senkrecht zur Achse des Gelenkkopfes. Radial-Gelenklager werden häufig in mechanischen Anwendungen eingesetzt, bei denen komplexe Bewegungen oder Ausrichtungen erforderlich sind, wie in Robotikarmen, wo sie unterschiedliche Bewegungsrichtungen und Belastungen verwalten müssen. Gelenkköpfe mit einem Axialgelenk sind so konstruiert, dass sie hauptsächlich axiale Belastungen (entlang ihrer Längsachse) aufnehmen. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen eine lineare Bewegung oder eine axiale Ausrichtung erforderlich ist. Im Gegensatz zu Axialgelenken werden die Kräfte bei Winkelgelenken in einem definierten Winkel weitergegeben.

 

Material von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Die Auswahl des Materials für Gelenkköpfe und Gelenklager hängt stark von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, einschließlich Belastbarkeit, Umgebungsbedingungen und Wartungsaspekten. Jedes Material bietet einzigartige Vorteile, die es für bestimmte Anwendungen besonders geeignet machen.

Stahl, zum Beispiel, ist bekannt für seine hohe Festigkeit und Haltbarkeit, was ihn ideal für Anwendungen macht, bei denen schwere Lasten und hohe Beanspruchungen vorherrschen. Obwohl Stahl anfällig für Korrosion sein kann, gewährleistet seine Robustheit eine lange Lebensdauer und eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, besonders wenn er regelmäßig gewartet und entsprechend beschichtet wird.
Edelstahl hingegen bietet eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu normalem Stahl. Dies macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Gelenkköpfe und Gelenklager, die in feuchten oder korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. Die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl verringert auch den Wartungsaufwand und verbessert die Lebensdauer eines Gelenkkopfes oder Gelenklagers.
Aluminium wird vor allem wegen seines geringen Gewichts und seiner guten Korrosionsbeständigkeit verwendet. Es ist ideal für Anwendungen, bei denen eine geringe Masse wichtig ist. Gelenkköpfe und Gelenklager aus Aluminium bieten auch eine gute Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, obwohl sie möglicherweise nicht die gleiche Lasttragfähigkeit wie Edelstahl oder Stahl haben.
Hochfeste Zinklegierungen bieten eine gute Korrosionsbeständigkeit. Sie sind äußerst resistent gegen Reibverschweißung und Verschleiß, und sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit aus.

 

Schmierung und Wartung von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Bei einem Gelenkkopf bzw. Gelenklager stehen die Oberflächen in direktem Kontakt und gleiten direkt aneinander. Dies sorgt für Reibung und eine erhöhte Abnutzung. Je besser der Gelenkkopf bzw. das Gelenklager eingelaufen ist, desto niedriger sind die Reibungswerte.
Es gibt wartungsfreie und wartungspflichtige Gelenkköpfe und Gelenklager. Wartungspflichtige Gelenkköpfe und Gelenklager benötigen eine regelmäßige Wartung, insbesondere Schmierung, um problemlos zu funktionieren. Durch ein periodisches Nachschmieren wird Reibung minimiert und Verschleiß reduziert. Die Wahl des Schmierstoffs sowie die Wirksamkeit der Schmierstoffverteilung werden dabei von der Art und der Richtung der Belastung, der Art der Gleitpaarung, der Gleitgeschwindigkeit, dem Schwenkwinkel und den Umgebungsbedingungen beeinflusst. Falls an einem Gelenkkopf nach längerer Nutzung Spiel festgestellt wird, sollte dieser ausgetauscht werden. Ein mögliches Spiel kann sich unter anderem bei einem Richtungswechsel anhand von Geräuschen bemerkbar machen.

 

Kriterien für die Auswahl von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Bei der Auswahl von Gelenkköpfen und Gelenklagern sollten unterschiedliche Einflussfaktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel Tragfähigkeit, Belastbarkeit, Bewegung und Umgebungsbedingungen.

- Tragfähigkeit: Die Tragfähigkeit bezieht sich auf die maximale Last, die der Gelenkkopf bzw. das Gelenklager aufnehmen kann, ohne Schaden zu nehmen. Die Größe muss ausreichend sein, um die erwarteten Lasten zu übertragen, einschließlich statischer Lasten. Größere Lager können in der Regel höhere Lasten übertragen.
- Belastbarkeit: Die Belastbarkeit bezieht sich nicht nur auf die Höhe, sondern auch auf die Art der Last. Dazu gehören radiale, axiale und kombinierte Belastungen. Der Gelenkkopf bzw. das Gelenklager muss entsprechend der Richtung und Art der wirkenden Kräfte gewählt werden.
- Bewegung: Die Art und der Bereich der Bewegung, die das Gelenklager unterstützen soll, beeinflussen ebenfalls seine Größe. Für Anwendungen, die einen großen Bewegungsumfang erfordern, könnten größere oder speziell gestaltete Lager notwendig sein, um eine effiziente Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
- Umgebungsbedingungen: Gelenkköpfe und Gelenklager kommen unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen zum Einsatz. Sie müssen unter anderem Extremtemperaturen, Feuchtigkeit, Verschmutzung und Vibrationen standhalten können und dennoch einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleisten.

Anwendungsbeispiele für Gelenkköpfe / Gelenklager

Anwendungsbeispiel - Gelenkköpfe - Gelenkkopf - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

Anwendungsbeispiel - Zentriermechanismus für Paletten

(1) Miniatur-Profilschienenführungen, (2/7/9/13) Achsbolzen, (3/8) Lagergehäuse, (4/5) Gelenkköpfe, (6) Kolbenstangenverlängerung, (10/11) Metallhülsen und Metallscheiben, (12) Gelenkarme, (14) Laufrollen, (15) Schnellsteckkupplungen, (16) Zugfedern, (17) Anker für Zugfedern

Anwendungsbeispiel - Gelenkköpfe - Gelenkkopf - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

Anwendungsbeispiel - Positionierung und Ausrichtung eines Werkstücks

(1) Metallscheiben, (2) Passfedern, (3) Sicherungsringe, (4) Kugellager, (5) Lager-Adapterhülsen, (6/7/8) O-Ringe, (9) Fixierschrauben, (10) Anschlagbolzen, (11) Gelenkköpfe, (12) Gewindestifte

Anwendungsbeispiel - Gelenkköpfe - Gelenkkopf - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

Anwendungsbeispiel - Zahnradantrieb zum Öffnen und Schließen eines Arms, Anschlags usw.

(1) Stirnzahnrad, (2) Rillenkugellager, (3) Lager-Adapterhülsen, (4) Wellenmuttern, (5) Fixierschrauben, (6) Anschlagbolzen, (7) Gelenkköpfe, (8) Sicherungsringe

Anwendungsbeispiel - Gelenkköpfe - Gelenkkopf - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

Anwendungsbeispiel - Klemmung eines Werkstücks mit einer Blattfeder

(1) Kompaktzylinder, (2) Durchflussregelventile, (3) Zylindersensoren, (4) Gelenkköpfe, (5/6/7) Scharnierlagerböcke, (8) Gleitlagerbuchsen, (9) Scharnierbolzen, (10) Kurvenrollen, (11/12/13) Zylinderschrauben

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PHSCM14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Grundkörper Anschlussgewinde ID d
(mm)
Anschlussgewinde, Form Anschlussgewinde, Richtung Kugelmaterial Buchsenmaterial Statische Traglast radial
(N)
Spezifikationen Ausführung Maß L

26.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1181 Äquiv.[M14] M14 x 2.014InnengewindeRechtsgewindeEN 1.3505 Äquiv.[Kunststoff] Polytetrafluorethylen15200Lubrication FreeStandard Type

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Gelenkköpfe / Gelenklager

Technische Zeichnung von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Gelenkköpfe/Standard:Verwandte bildanzeige
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerDD1D2LL1MxPBB1TWd1rStatische Traglast Radial Cs {kN}Masse
AusführungdStandardKurzStandardKurzStandardKurz
Gewindebohrung3126.5827-21-M3x0.510--4.56377.4-0.3-1.57-6.5-
StandardKurze Ausführung41489.53124M4x0.7125.37487.6--2.25-10
Rechtsgewinde51691135282720M5x0.81412.576897.78.85.593.920.9816.516
PHSC
PHSCM
PHSS
PHSCN
PHSCMN
PHSSN
618101339353026M6x1.013.5106.759511911.16.8651.442525
Linksgewinde82212.51647423631M8x1.251716129121410.412.70.59.87.452.694343
PHSCL
PHSCLM
PHSSL
PHSCLN
PHSCLMN
PHSSLN
1026151956494336M10x1.521191410.5146.51712.915.213.29.414.167272
10AM10x1.25-----
123017.52265595044M12x1.7524241812161915.417.616.7115.88107107
1434202574665749M14x2.027271913.51982216.919.20.720.615.26.61160160
14AM14x1.5-----
1638222783706451M16x2.0333320152119.419.42520.28.33210210
1842253192817160M18×2.536-2516.523102721.921.929.4--295-
18AM18x1.536-25.211.5211.52
Die kurze Ausführung L
ist d5 - 22.
204627.534100877764M20x1.540-2718253024.434.327.8-380-
22503037109998474M22x1.543332028123225.841.235.9-490
Stahl, wartungsfrei, Edelstahl, wartungsfreikgf=Nx0.101972

 
TeilenummerDLL1M×PBB1d1rStatische Traglast Radial Cs {kN}Masse
AusführungdStandardKurzStandardKurzStandardKurz
Mit Gewinde31233-27-M3×0.515-4.567.4-0.3-1.57-4.5-
4143730M4×0.7175.377.6-2.25-7
StandardKurze Ausführung51641283320M5×0.8207687.78.83.433.430.9812.512
Rechtsgewinde61845333624M6×1.022106.759911.14.94.91.441919
PHSO
PHSOM
PHSOS
PHSON
PHSOMN
PHSOSN
82253404229M8×1.25251291210.412.70.56.866.862.693232
Linksgewinde102661464833M10×1.5291410.51412.915.210.89.414.165454
PHSOL
PHSOLM
PHSOSL
PHSOLN10AM10×1.25----
123069545439M12×1.753318121615.417.616.7115.888585
143477606043M14×2.0361913.51916.919.20.720.615.26.61126126
14AM14×1.5----
163885656646M16×2.04020152119.419.42520.28.33185185
184293747253M18×2.5442516.52321.9-29.4--260-
Die kurze Ausführung L
ist d5 - 22.
18AM18×1.521.925.211.52258
2046101847861M20×1.54730182524.4-34.327.8-340-
2250109918466M22×1.55133202825.841.235.9-435
Stahl, wartungsfrei,Edelstahl, wartungsfrei Ohne Schmiernippel für PHSO(L)5 ~ 6 und PHSO(L)N5 ~ 6.kgf=Nx0.101972

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkköpfe Gelenkkopf, Ausführung Standardausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / PHSC□, PHS□, PHSS□ / Innengewinde, Außengewinde / wartungsfrei, die Teilenummer ist PHSCM14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHSCM14.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Sind Gelenkköpfe und Gelenklager wartungsfrei?

Antwort:

Es wird grundsätzlich zwischen wartungsfreien und wartungspflichtigen Gelenkköpfen und Gelenklagern unterschieden. Wartungsfreie Gelenkköpfe und Gelenklager verfügen über eine Anfangsschmierung und müssen nach der Inbetriebnahme nicht mehr geschmiert werden. Wartungsfreie Gelenkköpfe und Gelenklager eignen sich beispielsweise in Anwendungen, in denen der Gelenkkopf bzw. das Gelenklager aufgrund bestehender Platzverhältnisse nur schwer zugänglich sind.

Frage:

Was ist beim Einbau von Gelenkköpfen und Gelenklagern zu beachten?

Antwort:

Ein Gelenkkopf bzw. Gelenklager ist ein sehr empfindliches Präzisionselement. Es muss während der Montage sehr sorgfältig und vorsichtig behandelt werden, damit eine störungsfreie Funktion des Gelenkkopfs gewährleistet werden kann. Es ist daher wichtig, dass Gelenkköpfe und Gelenklager nur von ausreichend ausgebildetem bzw. qualifiziertem Personal eingebaut werden.

Frage:

Können Gelenkköpfe und Gelenklager rosten?

Antwort:

Gelenkköpfe und Gelenklager können rosten, insbesondere wenn sie rauen Umgebungen ausgesetzt sind, die Feuchtigkeit, Salz, Chemikalien oder extreme Temperaturen beinhalten. Korrosion kann die Lebensdauer und Funktion eines Gelenkkopfs erheblich beeinträchtigen. Bestimmte Materialien und Oberflächenbehandlungen schützen vor Korrosion. Auch die Wahl eines geeigneten Schmierstoffs bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.

Produktvarianten

Teilenummer
PHSC14
PHSC14A
PHSC16
PHSCM16
PHSCM18A
PHSCM3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Grundkörper Anschlussgewinde ID d
(mm)
Anschlussgewinde, Form Anschlussgewinde, Richtung Kugelmaterial Buchsenmaterial Statische Traglast radial
(N)
Spezifikationen Ausführung Maß L

19.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.1181 Äquiv.[M14] M14 x 2.014InnengewindeRechtsgewindeEN 1.3505 Äquiv.Spezielle Kupferlegierung20600SteelStandard Type

21.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.1181 Äquiv.[M14] M14x1.514InnengewindeRechtsgewindeEN 1.3505 Äquiv.Spezielle Kupferlegierung20600SteelStandard Type

20.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1181 Äquiv.[M16] M16 x 2.016InnengewindeRechtsgewindeEN 1.3505 Äquiv.Spezielle Kupferlegierung25000SteelStandard Type

36.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----------

43.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.1181 Äquiv.[M18] M18x1.518InnengewindeRechtsgewindeEN 1.3505 Äquiv.[Kunststoff] Polytetrafluorethylen25200Lubrication FreeStandard Type

12.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1181 Äquiv.M33InnengewindeRechtsgewindeEN 1.3505 Äquiv.[Kunststoff] Selbstschmierendes Kunstharz1570Lubrication FreeStandard Type

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support