Handräder / Fünf Speichen (Teilenummern - CAD Download)

Handräder / Fünf Speichen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Handräder / Fünf Speichen
  • Handräder / Fünf Speichen
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein versetztes Handrad. -Zu den Griffmaterialien gehören Stahl und Aluminium.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

(i)Hinweis

  • Bei AHLNAK und AHLNA handelt es sich um Ausführungen ohne Bohrung, sie verfügen jedoch über eine Durchgangsbohrung von ca. ⌀6 mm für Fertigungszwecke.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AHLN160-HC20

Handräder/Fünf Speichen:Verwandte bildanzeige
Innen-Ø WellenbohrungAusführungHandradHandgriffHandgriff-GewindeMitgelieferte Schraube
Feststehende GriffeDrehgriffeOhne GriffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
Ohne BohrungAHLNAHLNKAHLN-REN-JL 1030 Äquiv.VerchromtEN 1.0038 Äquiv.VerchromtEN 1.0038 Äquiv.Verchromt--
AHLNAAHLNAK-EN AC-46200 Äquiv.SandgestrahltEN AW-2024 Äquiv.Sandgestrahlt
H8 Bohrung + GewindeAHLNMAHLNKM-EN-JL 1030 Äquiv.VerchromtEN 1.0038 Äquiv.Verchromt
H8 Bohrung + Passfedernut + GewindeAHLNKCAHLNKCK-
VierkantbohrungAHLNWAHLNKW-
geschlitzt-AHLND-EN AC-46200 Äquiv.SandgestrahltEN AW-2024 Äquiv.SandgestrahltLegierter BaustahlChromatiert (III-wertig)
-AHLNF-EN-JS 1050 Äquiv.VerchromtEN 1.0038 Äquiv.Verchromt

Spezifikationen

Teilenummer d2
AHLN160
AHLNF80

-

10
TeilenummerHAD1LSMBGPH8 Bohrung + GewindeH8 Bohrung + Passfedernut + GewindeVierkantbohrunggeschlitztInnensechskantschraubeGewicht (Referenz)
(g)
M1 (Regelgewinde)AHLND Referenz-Anzugsmoment
(N · m)
AHLNF Referenz-Anzugsmoment
(N · m)
AusführungDStahlAluminiumStationärDrehbardM1 (Regelgewinde)d1btW vorgefertigtd2S1XYR
(Radius)
d3StahlAluminium
Ohne Bohrung
AHLN
AHLNA
AHLNK
AHLNAK


Ohne Bohrung, ohne Handgriff
AHLN-R
H8 Bohrung +
Gewinde
AHLNM
AHLNKM

H8 Bohrung + Passfedernut + Gewinde
AHLNKC
AHLNKCK

geschlitzt
AHLNF
AHLND
Vierkantbohrung
AHLNW
AHLNKW

803614242415581338.549281051031.410*1012988.54.5433380160
12
1003916302837121241.812101099.55.5555600250
*12
12540173361648.55546.51213866900345
*15
140441835301653.51561552.314---------1100425
1604618.5373282062.570.762.5161652.316141510.512.56.56101400560
20
20059.52443411910102577.587.381171616.5111128001140
20
25065.5274844-100202052.320-------4900-
Mit * markierte Artikel sind nur für die geschlitzte Ausführung AHLNF verfügbar.
Für die Ausführung "H8 Bohrung + Passfedernut + Gewinde" entspricht die Größe des Maßes d1 20 nicht dem JIS-Standard. Wenn eine mit dem JIS-Standard konforme Größe bevorzugt wird, wählen Sie "Keine Bohrung + Option KC18".

Optionen

Handräder/Fünf Speichen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AHLN160-HC20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Durchmesser (aussen)
(Ø)
Werkstoff (Korpus) Innen-Ø Wellenbohrung Griffbohrung Ausführung (Griff) Handgriffoberflächenbehandlung Werkstoff (Griff) Oberfläche (Griff) Griff, Dicke
(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø
(mm)
Rundbohrung, Ø
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Hahn

38.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10160[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.RundbohrungMit GriffFeststehende GriffeVerchromte BeschichtungEN 1.0038 Äquiv.Verchromte Beschichtung463720-Mitgeliefert (2 Stellen)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) 5-Speichen

Sie befinden sich auf der Seite für Handräder / Fünf Speichen, die Teilenummer ist AHLN160-HC20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AHLN160-HC20.

Produktvarianten

Teilenummer
AHLN-R160
AHLN-R200
AHLN-R80
AHLN160-KC14
AHLN160-KC15
AHLN160-KC16
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Durchmesser (aussen)
(Ø)
Werkstoff (Korpus) Innen-Ø Wellenbohrung Griffbohrung Ausführung (Griff) Handgriffoberflächenbehandlung Werkstoff (Griff) Oberfläche (Griff) Griff, Dicke
(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø
(mm)
Rundbohrung, Ø
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Hahn

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10160[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.-Ohne Griff-Verchromte Beschichtung--4637---

29.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10200[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.-Ohne Griff-Verchromte Beschichtung--59.543---

7.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1080[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.-Ohne Griff-Verchromte Beschichtung--3624---

39.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10160[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Bohrung + NutMit GriffFeststehende GriffeVerchromte BeschichtungEN 1.0038 Äquiv.Verchromte Beschichtung463714-Mitgeliefert (1 Stelle)

39.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10160[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Bohrung + NutMit GriffFeststehende GriffeVerchromte BeschichtungEN 1.0038 Äquiv.Verchromte Beschichtung463715-Mitgeliefert (1 Stelle)

39.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10160[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Bohrung + NutMit GriffFeststehende GriffeVerchromte BeschichtungEN 1.0038 Äquiv.Verchromte Beschichtung463716-Mitgeliefert (1 Stelle)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support