Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AHLNK100-HC12
Innen-Ø Wellenbohrung | Ausführung | Handrad | Handgriff | Handgriff-Gewinde | Mitgelieferte Schraube | ||||||
Feststehende Griffe | Drehgriffe | Ohne Griff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Ohne Bohrung | AHLN | AHLNK | AHLN-R | EN-JL 1030 Äquiv. | Verchromt | EN 1.0038 Äquiv. | Verchromt | EN 1.0038 Äquiv. | Verchromt | - | - |
AHLNA | AHLNAK | - | EN AC-46200 Äquiv. | Sandgestrahlt | EN AW-2024 Äquiv. | Sandgestrahlt | |||||
H8 Bohrung + Gewinde | AHLNM | AHLNKM | - | EN-JL 1030 Äquiv. | Verchromt | EN 1.0038 Äquiv. | Verchromt | ||||
H8 Bohrung + Passfedernut + Gewinde | AHLNKC | AHLNKCK | - | ||||||||
Vierkantbohrung | AHLNW | AHLNKW | - | ||||||||
geschlitzt | - | AHLND | - | EN AC-46200 Äquiv. | Sandgestrahlt | EN AW-2024 Äquiv. | Sandgestrahlt | Legierter Baustahl | Chromatiert (III-wertig) | ||
- | AHLNF | - | EN-JS 1050 Äquiv. | Verchromt | EN 1.0038 Äquiv. | Verchromt |
Teilenummer | d2 | |
AHLN160 AHLNF80 | - | 10 |
Teilenummer | H | A | D1 | L | S | M | B | G | P | H8 Bohrung + Gewinde | H8 Bohrung + Passfedernut + Gewinde | Vierkantbohrung | geschlitzt | Innensechskantschraube | Gewicht (Referenz) (g) | ||||||||||||||||||||
M1 (Regelgewinde) | AHLND Referenz-Anzugsmoment (N · m) | AHLNF Referenz-Anzugsmoment (N · m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung | D | Stahl | Aluminium | Stationär | Drehbar | d | M1 (Regelgewinde) | d1 | b | t | W vorgefertigt | d2 | S1 | X | Y | R (Radius) | d3 | Stahl | Aluminium | ||||||||||||||||
| 80 | 36 | 14 | 24 | 24 | 15 | 5 | 8 | 13 | 38.5 | 49 | 28 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1.4 | 10 | *10 | 12 | 9 | 8 | 8.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 380 | 160 | ||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 39 | 16 | 30 | 28 | 37 | 12 | 12 | 4 | 1.8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 600 | 250 | |||||||||||||||
*12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 40 | 17 | 33 | 6 | 16 | 48.5 | 55 | 46.5 | 12 | 13 | 8 | 6 | 6 | 900 | 345 | ||||||||||||||||||||
*15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 44 | 18 | 35 | 30 | 16 | 53.5 | 15 | 6 | 15 | 5 | 2.3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 425 | ||||||||||||
160 | 46 | 18.5 | 37 | 32 | 8 | 20 | 62.5 | 70.7 | 62.5 | 16 | 16 | 5 | 2.3 | 16 | 14 | 15 | 10.5 | 12.5 | 6.5 | 6 | 10 | 1400 | 560 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 59.5 | 24 | 43 | 41 | 19 | 10 | 10 | 25 | 77.5 | 87.3 | 81 | 17 | 16 | 16.5 | 11 | 11 | 2800 | 1140 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 65.5 | 27 | 48 | 44 | - | 100 | 20 | 20 | 5 | 2.3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AHLNK100-HC12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D] Durchmesser (aussen) (Ø) | Werkstoff (Korpus) | Innen-Ø Wellenbohrung | Griffbohrung | Ausführung (Griff) | Handgriffoberflächenbehandlung | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | Griff, Dicke (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø (mm) | Rundbohrung, Ø (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Hahn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Drehgriffe | Verchromte Beschichtung | EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 39 | 30 | 12 | - | Mitgeliefert (2 Stellen) |
Loading...
Ausführung (Handrad) | 5-Speichen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Handräder / Fünf Speichen, die Teilenummer ist AHLNK100-HC12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AHLNK100-HC12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Korpus)
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Ausführung
[D] Durchmesser (aussen)(Ø)
Innen-Ø Wellenbohrung
Griffbohrung
Ausführung (Griff)
Handgriffoberflächenbehandlung
Werkstoff (Griff)
Oberfläche (Griff)
Griff, Dicke(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø(mm)
Rundbohrung, Ø(mm)
Hahn
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AHLN-R160 |
AHLN-R200 |
AHLN-R80 |
AHLNK100-HC13 |
AHLNK100-HC14 |
AHLNK100-HC15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D] Durchmesser (aussen) (Ø) | Werkstoff (Korpus) | Innen-Ø Wellenbohrung | Griffbohrung | Ausführung (Griff) | Handgriffoberflächenbehandlung | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | Griff, Dicke (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø (mm) | Rundbohrung, Ø (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Hahn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 160 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | - | Ohne Griff | - | Verchromte Beschichtung | - | - | 46 | 37 | - | - | - | |
29.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | - | Ohne Griff | - | Verchromte Beschichtung | - | - | 59.5 | 43 | - | - | - | |
7.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | - | Ohne Griff | - | Verchromte Beschichtung | - | - | 36 | 24 | - | - | - | |
38.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Drehgriffe | Verchromte Beschichtung | EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 39 | 30 | 13 | - | Mitgeliefert (2 Stellen) | |
38.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Drehgriffe | Verchromte Beschichtung | EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 39 | 30 | 14 | - | Mitgeliefert (2 Stellen) | |
38.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Drehgriffe | Verchromte Beschichtung | EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 39 | 30 | 15 | - | Mitgeliefert (2 Stellen) |