Handräder / zwei Speichen / Rostfreier Stahl (Teilenummern - CAD Download)

Handräder / zwei Speichen / Rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein 2-Speichen-Handrad. -Zu den Griffmaterialien gehören Stahl, Aluminium und rostfreier Stahl.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

(i)Hinweis

  • Bei AHTNA und AHTNAK handelt es sich um Ausführungen ohne Bohrung, sie verfügen jedoch über eine Durchgangsbohrung von ca. ⌀6 mm für Fertigungszwecke.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AHTNAK125-SC13

Handräder/zwei Speichen/Rostfreier Stahl:Verwandte bildanzeige
AusführungHandradHandgriffHandgriff-Gewinde
Ohne GriffFeststehende GriffeDrehgriffeWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
SHLNN-SHLNEN 1.4581 Äquiv.
(EN 1.4401 Äquiv.)
SandgestrahltEN 1.4301 Äquiv.ElektropoliertEN 1.4301 Äquiv.Elektropoliert
-AHTNAHTNKEN-JL 1030 Äquiv.VerchromtEN 1.0038 Äquiv.VerchromtEN 1.0038 Äquiv.Verchromt
--AHTNAKEN AC-46200 Äquiv.Sandgestrahlt + PoliertEN AW-2024 Äquiv.Sandgestrahlt
-AHTNA-

Spezifikationen

Teilenummer
AHTN80
SHLN100
AHTNAK200
■Rostfreier Stahl: SHLNN, SHLN
TeilenummerHASdLMBGPBezugs-gewicht (g)
AusführungDMit GriffOhne Griff
Ohne Griff
SHLNN
Drehgriffe
SHLN
80226.572011.75104535.6425400
100277.58.72514.66135743.5605550
12532810.93118.354.7755700
14036912.23520.58166862.5935880
160409144023.471.513001200
2005011.317.450321020809021802000

■Stahl: AHTN, AHTNK/Aluminum: AHTNA, AHTNAK
TeilenummerHASdLMBGPBezugs-gewicht (g)
AusführungDStahlAluminiumStationärDrehbarStahlAluminium
Feststehende Handgriffe aus Stahl
AHTN
Drehbare Handgriffe aus Stahl
AHTNK
Feststehende Handgriffe aus Aluminium
AHTNA
Drehbare Handgriffe aus Aluminium
AHTNAK
803614152424581338.54928370138
1003915302837575215
12540163361648.55546.5895310
140441716353052.51095380
1604618373282062.570.762.51460485
20059.52419434110102577.587.3812890890

Optionen

Handräder/zwei Speichen/Rostfreier Stahl:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AHTNAK125-SC13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHandgriffaußen-Ø D
(Ø)
Griff, Material Innen-Ø Wellenbohrung Griffbohrung Griff, Ausführung Handgriffoberflächenbehandlung Griffmaterial Griffoberfläche Griff, Dicke
(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø
(mm)
Rundbohrung, Ø
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Hahn

70.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10125[Aluminium] EN AC-46200 Äquiv.VierkantlochMit GriffDrehgriffeSandgestrahlt + Polierte OberflächeEN AW-2024 Äquiv.Sandstrahlen3231-13Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad 2 Speichen

Sie befinden sich auf der Seite für Handräder / zwei Speichen / Rostfreier Stahl, die Teilenummer ist AHTNAK125-SC13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AHTNAK125-SC13.

Produktvarianten

Teilenummer
AHTN100-HC12
AHTN100-HC13
AHTN100-HC14
AHTNAK125-SC14
AHTNAK140
AHTNAK140-HC14
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSHandgriffaußen-Ø D
(Ø)
Griff, Material Innen-Ø Wellenbohrung Griffbohrung Griff, Ausführung Handgriffoberflächenbehandlung Griffmaterial Griffoberfläche Griff, Dicke
(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø
(mm)
Rundbohrung, Ø
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Hahn

33.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10100[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.RundbohrungMit GriffFeststehende GriffeVerchromte BeschichtungEN 1.0038 Äquiv.Verchromte Beschichtung272512-Mitgeliefert (2 Stellen)

33.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10100[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.RundbohrungMit GriffFeststehende GriffeVerchromte BeschichtungEN 1.0038 Äquiv.Verchromte Beschichtung272513-Mitgeliefert (2 Stellen)

33.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10100[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.RundbohrungMit GriffFeststehende GriffeVerchromte BeschichtungEN 1.0038 Äquiv.Verchromte Beschichtung272514-Mitgeliefert (2 Stellen)

70.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10125[Aluminium] EN AC-46200 Äquiv.VierkantlochMit GriffDrehgriffeSandgestrahlt + Polierte OberflächeEN AW-2024 Äquiv.Sandstrahlen3231-14Nicht im Lieferumfang

35.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10140[Aluminium] EN AC-46200 Äquiv.Ohne BohrungMit GriffDrehgriffeSandgestrahlt + Polierte OberflächeEN AW-2024 Äquiv.Sandstrahlen3635--Nicht im Lieferumfang

62.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10140[Aluminium] EN AC-46200 Äquiv.RundbohrungMit GriffDrehgriffeSandgestrahlt + Polierte OberflächeEN AW-2024 Äquiv.Sandstrahlen363514-Mitgeliefert (2 Stellen)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support