Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AHTNA125-HC13
Ausführung | Handrad | Handgriff | Handgriff-Gewinde | |||||
Ohne Griff | Feststehende Griffe | Drehgriffe | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SHLNN | - | SHLN | EN 1.4581 Äquiv. (EN 1.4401 Äquiv.) | Sandgestrahlt | EN 1.4301 Äquiv. | Elektropoliert | EN 1.4301 Äquiv. | Elektropoliert |
- | AHTN | AHTNK | EN-JL 1030 Äquiv. | Verchromt | EN 1.0038 Äquiv. | Verchromt | EN 1.0038 Äquiv. | Verchromt |
- | - | AHTNAK | EN AC-46200 Äquiv. | Sandgestrahlt + Poliert | EN AW-2024 Äquiv. | Sandgestrahlt | ||
- | AHTNA | - |
Teilenummer |
AHTN80 SHLN100 AHTNAK200 |
Teilenummer | H | A | S | d | L | M | B | G | P | Bezugs-gewicht (g) | ||
Ausführung | D | Mit Griff | Ohne Griff | |||||||||
Ohne Griff SHLNN Drehgriffe SHLN | 80 | 22 | 6.5 | 7 | 20 | 11.7 | 5 | 10 | 45 | 35.6 | 425 | 400 |
100 | 27 | 7.5 | 8.7 | 25 | 14.6 | 6 | 13 | 57 | 43.5 | 605 | 550 | |
125 | 32 | 8 | 10.9 | 31 | 18.3 | 54.7 | 755 | 700 | ||||
140 | 36 | 9 | 12.2 | 35 | 20.5 | 8 | 16 | 68 | 62.5 | 935 | 880 | |
160 | 40 | 9 | 14 | 40 | 23.4 | 71.5 | 1300 | 1200 | ||||
200 | 50 | 11.3 | 17.4 | 50 | 32 | 10 | 20 | 80 | 90 | 2180 | 2000 |
Teilenummer | H | A | S | d | L | M | B | G | P | Bezugs-gewicht (g) | ||||
Ausführung | D | Stahl | Aluminium | Stationär | Drehbar | Stahl | Aluminium | |||||||
Feststehende Handgriffe aus Stahl AHTN Drehbare Handgriffe aus Stahl AHTNK Feststehende Handgriffe aus Aluminium AHTNA Drehbare Handgriffe aus Aluminium AHTNAK | 80 | 36 | 14 | 15 | 24 | 24 | 5 | 8 | 13 | 38.5 | 49 | 28 | 370 | 138 |
100 | 39 | 15 | 30 | 28 | 37 | 575 | 215 | |||||||
125 | 40 | 16 | 33 | 6 | 16 | 48.5 | 55 | 46.5 | 895 | 310 | ||||
140 | 44 | 17 | 16 | 35 | 30 | 52.5 | 1095 | 380 | ||||||
160 | 46 | 18 | 37 | 32 | 8 | 20 | 62.5 | 70.7 | 62.5 | 1460 | 485 | |||
200 | 59.5 | 24 | 19 | 43 | 41 | 10 | 10 | 25 | 77.5 | 87.3 | 81 | 2890 | 890 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AHTNA125-HC13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Material | Innen-Ø Wellenbohrung | Griffbohrung | Griff, Ausführung | Handgriffoberflächenbehandlung | Griffmaterial | Griffoberfläche | Griff, Dicke (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø (mm) | Rundbohrung, Ø (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Hahn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] EN AC-46200 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Feststehende Griffe | Sandgestrahlt + Polierte Oberfläche | EN AW-2024 Äquiv. | Sandstrahlen | 32 | 31 | 13 | - | Mitgeliefert (2 Stellen) |
Loading...
Mit Handrad | 2 Speichen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Handräder / zwei Speichen / Rostfreier Stahl, die Teilenummer ist AHTNA125-HC13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AHTNA125-HC13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff, Material
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Innen-Ø Wellenbohrung
Griffbohrung
Griff, Ausführung
Handgriffoberflächenbehandlung
Griffmaterial
Griffoberfläche
Griff, Dicke(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø(mm)
Rundbohrung, Ø(mm)
Hahn
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AHTN100-HC12 |
AHTN100-HC13 |
AHTN100-HC14 |
AHTNA125-HC14 |
AHTNA125-HC15 |
AHTNA125-HC16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Material | Innen-Ø Wellenbohrung | Griffbohrung | Griff, Ausführung | Handgriffoberflächenbehandlung | Griffmaterial | Griffoberfläche | Griff, Dicke (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø (mm) | Rundbohrung, Ø (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Hahn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Feststehende Griffe | Verchromte Beschichtung | EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 27 | 25 | 12 | - | Mitgeliefert (2 Stellen) | |
33.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Feststehende Griffe | Verchromte Beschichtung | EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 27 | 25 | 13 | - | Mitgeliefert (2 Stellen) | |
33.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Feststehende Griffe | Verchromte Beschichtung | EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 27 | 25 | 14 | - | Mitgeliefert (2 Stellen) | |
51.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] EN AC-46200 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Feststehende Griffe | Sandgestrahlt + Polierte Oberfläche | EN AW-2024 Äquiv. | Sandstrahlen | 32 | 31 | 14 | - | Mitgeliefert (2 Stellen) | |
51.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] EN AC-46200 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Feststehende Griffe | Sandgestrahlt + Polierte Oberfläche | EN AW-2024 Äquiv. | Sandstrahlen | 32 | 31 | 15 | - | Mitgeliefert (2 Stellen) | |
51.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] EN AC-46200 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Feststehende Griffe | Sandgestrahlt + Polierte Oberfläche | EN AW-2024 Äquiv. | Sandstrahlen | 32 | 31 | 16 | - | Mitgeliefert (2 Stellen) |