Anschlagblöcke / Ausführung mit Gewindebohrung / Mit Gewindebohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Anschlagblöcke/Ausführung mit Gewindebohrung/Mit Gewindebohrung:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung
Senk- und GewindebohrungInnengewinde
SBNB SBKNB EN 1.1191 äquiv.-Schwarz brüniert
SBNM SBKNM -Chemisch vernickelt
SBNHB-40HRC~Schwarz brüniert
SBNHMSBKNHMChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer-A-H-T
SBKHB
SBNB
SBFB
-
-
-
40
20
30
-
-
-
10
10
15
-
-
-
A10
10
5
TeilenummerA wählbarH
5mm-Schritte
TXd1 ℓ 1N
Senk- und GewindebohrungInnengewinde
(Senk- und Gewindebohrung)
SBNB
SBNM
SBNHB
SBNHM
(Gewindebohrung)
SBKNB
SBKNM

SBKNHM
20304050     (5) 10~401010584.5M5
 30405060    (10) 15~5015A1079.55.5M6
 304050607080  (15) 20~5020158116.5M8
  405060708090100(20) 30~5030A1510149M10
A≥H H-Maße in ( ) nur für Gewindebohrung.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBKNB-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKNB-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBKNHM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKNHM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBKNM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKNM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBNB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBNHB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBNHM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBNM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGefertigte Bohrung Härte Oberflächenbehandlung A
(mm)
H
(mm)
T 10 (für Gewindebohrung, M5) 15 (für Gewindebohrung, M8)
(mm)
T A10 (für Gewindebohrung, M6) A15 (für Gewindebohrung, M10)
(mm)
1 9 Arbeitstage 10mit GewindeNicht im LieferumfangBlack Oxide Coating20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-
1 9 Arbeitstage 10mit GewindeNicht im LieferumfangBlack Oxide Coating20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15
1 9 Arbeitstage 10mit Gewinde40HRC ~Electroless Nickel Plating20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-
1 9 Arbeitstage 10mit Gewinde40HRC ~Electroless Nickel Plating20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15
1 9 Arbeitstage 10mit GewindeNicht im LieferumfangElectroless Nickel Plating20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-
1 9 Arbeitstage 10mit GewindeNicht im LieferumfangElectroless Nickel Plating20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15
1 10 Arbeitstage 10Counterbored and Tapped HoleNicht im LieferumfangBlack Oxide Coating20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-
1 10 Arbeitstage 10Counterbored and Tapped Hole40HRC ~Black Oxide Coating20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-
1 10 Arbeitstage 10Counterbored and Tapped Hole40HRC ~Electroless Nickel Plating20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-
1 10 Arbeitstage 10Counterbored and Tapped HoleNicht im LieferumfangElectroless Nickel Plating20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support