[Präzision] Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenatr. / Manipulationssichere Just.

[Präzision] Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenatr. / Manipulationssichere Just.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenatr./Manipulationssichere Just.:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
ZWGCL60
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahweg (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitGewicht
(kg)
Zubehör
(2 Stück)
Stückpreis
AusführungAGeradheit (µm)
ZWGCL4024.8x42±1214.7300.23CBST4-12
6040x60±2119.60.38
9040x90±350.51
Auflösung (Noniusanzeige): 0.1mm/Teilung
Griffabdeckung HDCVR15 (separat zu beziehen): Der Griff mit Ø13 kann durch die Montage des Aufsatzes vergrößert werden. >> S.2004
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZWGCL40
ZWGCL60
ZWGCL90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)

345.45 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 60bis zu 25±10 bis 30mm4224.814.7±12

365.09 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6026 bis 40±10 bis 30mm604019.6±21

450.23 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 40±30mm oder mehr904019.6±35

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenatr./Manipulationssichere Just.:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Zufuhrmethode Ritzeltrieb
Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung
Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Tisch, Geradheit(µm) 30
Vorschubknopf Position Seite Klemme Feststellerverstärkung, 2-teilige Klemme vertauscht Standard
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support