O-Ringe / Serie V / Serie AS

O-Ringe / Serie V / Serie AS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein O-Ring, Serie V / Serie AS.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

O-Ringe/Serie V/Serie AS:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffHärte  (JIS Hs)FarbeBetriebstemperaturbereichJIS SymbolAnwendungen
NVANitrilkautschuk70±5Schwarz-30~100°CKlasse 1 AMineralölbeständigkeit
NVFFluorkautschuk70±5Schwarz-15~200°CKlasse 4 DWärmebeständigkeit
NASANitrilkautschuk70±5Schwarz-30~100°C-Mineralölbeständigkeit
NASFFluorkautschuk70±5Schwarz-15~200°C-Wärmebeständigkeit

Spezifikationen

Teilenummer
NASA001
■JIS B 2401 Serie V (Für Vakuumflansche)
TeilenummerJIS NennbezeichnungWInnen-ØNVANVF
AusführungNr.doNVA-ToleranzNVF-ToleranzStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1~4950~1001~49 Stk.50~100
NVA
(Nitrilkautschuk, Schwarz)


NVF
(Fluorkautschuk, Schwarz)
15V154.0±0.114.5 ±0.20±0.24
24V2423.5 ±0.24±0.29
34V3433.5 ±0.33±0.40
40V4039.5 ±0.37±0.45
55V5554.5 ±0.49±0.59
70V7069.0 ±0.61±0.74
85V8584.0 ±0.72±0.87
100V10099.0 ±0.83±1.00
120V120119.0 ±0.97±1.17
150V150148.5 ±1.18±1.42
175V175173.0 ±1.36±1.63
■AS568 AS Serie
TeilenummerWInnen-ØNASANASF
AusführungNr.doToleranzStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1~49 Stk.50~1001~49 Stk.50~100
NASA
(Nitrilkautschuk, Schwarz)

NASF
(Fluorkautschuk, Schwarz)
0011.02±0.070.74±0.10
0021.27±0.071.07
0031.52±0.071.42
0041.78±0.071.78±0.12
0052.57
0062.90
0073.68
0084.47
0095.28
0106.07
0117.65
0129.25
01310.82
01412.42
01514.00
01615.60
01717.17
01818.77
01920.35±0.15
02021.95
02123.52
02225.12
02326.70
02428.30
02529.87
02631.47
02733.05
02834.65
02937.82±0.25
03041.00

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NASA001
NASA002
NASA003
NASA004
NASA005
NASA006
NASA007
NASA008
NASA009
NASA010
NASA011
NASA012
NASA013
NASA014
NASA015
NASA016
NASA017
NASA018
NASA019
NASA020
NASA021
NASA022
NASA023
NASA024
NASA025
NASA026
NASA027
NASA028
NASA029
NASA030
NASF001
NASF002
NASF003
NASF004
NASF005
NASF006
NASF007
NASF008
NASF009
NASF010
NASF011
NASF012
NASF013
NASF014
NASF015
NASF016
NASF017
NASF018
NASF019
NASF020
NASF021
NASF022
NASF023
NASF024
NASF025
NASF026
NASF027
NASF028
NASF029
NASF030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung (Ring) Innen-Ø do (oder d)
(mm)
[W, d2] Dicke (Schnurstärke)
(mm)
Werkstoff Anwendung Präzisionsklasse (JIS) JIS-Nennbezeichnung

0.75 €

0.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Serie AS0.741.02NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Serie AS1.071.27NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

0.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Serie AS1.421.52NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS1.781.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS2.571.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS2.91.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS3.681.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Serie AS4.471.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS5.281.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Serie AS6.071.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

2.27 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS7.651.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS9.251.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.89 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS10.821.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Serie AS12.421.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS141.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS15.61.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Serie AS17.171.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS18.771.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.75 €

1 5 Arbeitstage 10-------

0.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Serie AS21.951.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.88 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS23.521.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.88 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS25.121.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.88 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS26.71.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

1.01 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS28.31.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

1.01 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS29.871.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

1.01 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS31.471.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

1.01 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS33.051.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

1.01 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS34.651.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

1.01 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS37.821.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

1.01 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS411.78NitrilkautschukMineralölbeständigkeit--

0.95 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS0.741.02[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

0.95 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS1.071.27[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.06 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS1.421.52[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.06 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS1.781.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.06 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS2.571.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

0.95 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS2.91.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

0.95 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS3.681.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

0.95 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS4.471.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

0.95 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS5.281.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

0.95 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS6.071.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

0.95 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS7.651.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

0.95 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS9.251.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.06 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS10.821.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.06 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS12.421.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.06 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS141.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.14 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS15.61.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.14 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS17.171.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.14 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS18.771.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.25 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS20.351.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.25 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS21.951.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.25 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS23.521.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.38 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS25.121.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.38 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS26.71.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.38 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS28.31.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.38 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS29.871.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.38 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS31.471.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.51 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS33.051.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.51 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS34.651.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.51 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS37.821.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

1.51 €

1 5 Arbeitstage 10Serie AS411.78[Fluorkautschuk] FluorkautschukWärmebeständigkeit--

Loading...

Generelle Informationen zu O-Ringen

 

O-Ringe - Dichtungsringe Sortiment - O-Ring Nitrilkautschuk - O-Ring Silikonkautschuk - O-Ring Flourkautschuk

 

 

Auswahldetails von O-Ringen

- Ausführung: P (für Montage, dynamisch), G (für Montage), V (für Vakuumflansche), S (für Montage mit Niederspannung), AS (dynamisch), konfigurierbar
- Innendurchmesser: 0,74 bis 173 mm
- Schnurstärke: 1,02 bis 20 mm
- Werkstoff: Nitrilkautschuk, Ethylen-Propylen-Kautschuk, Silikonkautschuk, Fluorkautschuk
- Eigenschaften: mineralölbeständig, wärmebeständig, abriebfest, druckbeständig, chemikalienbeständig, wetterbeständig, kältefest

 

Grundlagen / Beschreibung von O-Ringen

O-Ringe bzw. Dichtringe gehören zur Klasse der lösbaren Berührungsdichtungen bzw. Formdichtungen und sind für die statische Abdichtung zwischen ruhenden und beweglichen Teilen prädestiniert. Grundlegend dienen sie in der Industrie primär dazu, Hohlräume und Verbindungsstellen statisch oder dynamisch abzudichten und somit das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Die Vielseitigkeit von O-Ringen ermöglicht ihren Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Sie sind nicht nur einfach im Design und kostengünstig herzustellen, sondern auch leicht zu installieren und zu warten. Dank ihrer elastischen Eigenschaften können sich Dichtungsringe gut an die zu dichtenden Oberflächen anlegen und bieten eine effektive Abdichtung, selbst bei unterschiedlichen Druckverhältnissen und Temperaturschwankungen.
In hydraulischen Systemen, wie beispielsweise im Maschinenbau oder der Schwerindustrie, sorgen O-Ringe dafür, dass die Hydraulikflüssigkeit in Zylindern und Leitungen verbleibt und die Systeme unter hohem Druck zuverlässig arbeiten können. Ebenso sind sie in pneumatischen Systemen, die Druckluft zum Umsetzen von Bewegungen und Krafterzeugung nutzen, unabdingbar. Hier verhindern O-Ringe, dass Druckluft aus den Verbindungsstellen entweicht und tragen so zur Effizienz und Funktionalität dieser Systeme bei.

 

Funktion von O-Ringen

O-Ringe sind aufgrund ihres einfachen, aber effektiven Designs und ihrer Vielseitigkeit in der Industrie weit verbreitet. Der grundlegende Aufbau eines O-Rings besteht aus einem kreisrunden Querschnitt. Diese einfache Geometrie ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Kräfte, die auf den O-Ring wirken, wenn er in ein System eingebaut wird. Beim Einbau in eine Nut oder einen Hohlraum wird der O-Ring zusammengepresst. Diese Kompression führt zu einer elastischen Verformung des Materials, wodurch eine undurchlässige Abdichtung entsteht. Durch diese Verformung passt sich der O-Ring an die Oberflächen der angrenzenden Teile an und dichtet Spalten effektiv ab. Ein wesentlicher Vorteil des O-Rings ist seine Fähigkeit, hohem Druck in verschiedenen Richtungen standzuhalten. In radialer Richtung dichtet der O-Ring, indem er gegen die Innen- oder Außenseite einer zylindrischen Oberfläche drückt. In axialer Richtung wird die Dichtung durch den Druck auf die flachen Oberflächen des O-Rings erreicht. Für eine gute Abdichtung und einen einwandfreien Sitz ist eine gereinigte O-Ringnut und passgenaue Kontaktfläche der O-Ringnut für die Dichtringe notwendig.

 

Ausführung und Materialien von O-Ringen

O-Ringe sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um den spezifischen Anforderungen und Anwendungen in der Industrie gerecht zu werden. Diese unterschiedlichen Ausführungen variieren in Bezug auf Materialien, Größen und Profile, um eine optimale Leistung in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten. Durch die Auswahl des geeigneten O-Rings können Faktoren wie Temperaturbeständigkeit, chemische Resistenz, Druckbelastung und mechanische Belastbarkeit berücksichtigt werden. Diese Vielfalt ermöglicht den Einsatz von O-Ringen in einer breiten Palette von Anwendungen, von einfachen Dichtungsaufgaben bis hin zu komplexen Systemen in anspruchsvollen Umgebungen. In unserem Online-Shop finden Sie Dichtringe aus unterschiedlichen Materialien, die je nach Anwendung und Einsatzumgebung verschiedene Vorteile bieten.
Nitrilkautschuk, zum Beispiel, ist ein weit verbreiteter Werkstoff für O-Ringe, bekannt für seine hervorragende Beständigkeit gegen Mineralöle und Kohlenwasserstoffe. Aufgrund dieser Eigenschaften wird Nitrilkautschuk häufig in Anwendungen eingesetzt, die mit Öl und Treibstoffen in Kontakt kommen. Typische Einsatzgebiete sind der Maschinenbau und Hydrauliksysteme, wo O-Ringe in Aggregaten, Getrieben und Hydraulikzylindern verwendet werden.
Silikonkautschuk hingegen zeichnet sich durch seine hervorragende Wärmebeständigkeit und Kältebeständigkeit aus, weshalb er ideal für Anwendungen in extremen Temperaturbereichen ist. O-Ringe aus Silikon bleiben bei sehr niedrigen Temperaturen flexibel und können hohen Temperaturen standhalten, ohne ihre Eigenschaften zu verlieren. Aufgrund dieser Merkmale werden sie häufig für Anwendungen in Sterilisationsgeräten oder Druckkabinen verwendet. O-Ringe aus Silikon sind hydrophobisch und somit wasserabweisend. Sie eignen sich daher sehr gut als Dichtung für Medien auf Wasserbasis.
Fluorkautschuk wiederum ist besonders chemikalienbeständig und kann hohen Temperaturen standhalten. Diese Eigenschaften machen O-Ringe aus Fluorkautschuk zu einer hervorragenden Wahl für Anwendungen, bei denen aggressive Chemikalien oder hohe Temperaturen vorhanden sind. Typische Einsatzgebiete sind Pumpen sowie Ventile und Dichtungen für Treibstoffsysteme. Fluorkautschuk bietet zudem eine gute Wetterbeständigkeit, weshalb solche O-Ringe auch für den Einsatz im Freien geeignet sind.

 

Dimensionierung von O-Ringen

Neben dem Material und der Beständigkeit spielt auch die Schnurstärke eine bedeutende Rolle bei der Auswahl von Dichtungsringen. Die Schnurstärke beeinflusst maßgeblich die Dichtleistung von O-Ringen und muss sorgfältig in Übereinstimmung mit den spezifischen Anforderungen der Anwendung ausgewählt werden. Die Schnurstärke bezieht sich auf den Durchmesser des Querschnitts des O-Rings. Zusammen mit dem Innendurchmesser definiert sie die Größe und das Volumen des Dichtungsrings.
Die Auswahl der richtigen Schnurstärke ist entscheidend für die Funktionalität des O-Rings in seiner spezifischen Anwendung. Eine zu geringe Schnurstärke könnte zu einer unzureichenden Abdichtung sowie zu Leckagen führen, während eine zu große Schnurstärke zu Problemen bei der Montage und übermäßiger Kompression führen kann. Eine geeignete Schnurstärke hingegen sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung entlang des O-Rings. Dadurch wird die Dichtleistung verbessert und die Lebensdauer des O-Rings verlängert. In unserem Online-Shop können Sie die Schnurstärke konfigurieren und den Dichtring somit optimal an ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Anwendungsbeispiele für O-Ringe

Anwendungsbeispiel - Werkstückausrichtung

Anwendungsbeispiel - Werkstückausrichtung

(1) Distanzhülse nach Maß, (2) Passfedern, (3) Sicherungsringe, (4) Rillenkugellager, (5) Lager-Adapterhülsen, (6/7/8) O-Ringe, (9) Stellschrauben, (10) Anschlagbolzen, (11) Gelenklager, (12) Gewindestifte

Anwendungsbeispiel - Transfermechanik zum Zuführen und Einpressen von Kleinteilen

Anwendungsbeispiel - Transfermechanik zum Zuführen und Einpressen von Kleinteilen

(1) Pneumatikzylinder, (2) Steckverschraubung, (3) Zylinderstifte, (4) Linearkugellager, (5) Spiralfedern, (6/7) Sicherungsringe, (8) Anschlagschrauben, (9) Wellenmuttern, (10) Anschlagbolzen, (11) Wellenkupplungen, (12) Gleitlagerbuchsen, (13/14) Kugellager, (15/16) O-Ringe, (17) Zylindersensoren

Anwendungsbeispiel - Montagebeispiel für Dichtungsring

(1) Zylindrischer Einsatz, (2) O-Ring, (3) Grundplatte, (4) Eingang, (5) Ausgang

Anwendungsbeispiel - Vorrichtung zum Arretieren eines Luftdurchflusses

Anwendungsbeispiel - Vorrichtung zum Arretieren eines Luftdurchflusses

(1) Spiralfedern, (2) Schnellspanner (horizontal), (3) Schnellspanner (vertikal), (4) Schnellsteckkupplungen, (5) Schnellspanner (Zubehör), (6) Profilschienenführung, (7) Steuerventile, (8) Steckverschraubungen, (9) Pneumatikleitung, (10) O-Ringe, (11) Gleitlagerbuchsen, (12) Linearwellen, (13/14) Distanzhülsen, (15) Zylinderstifte, (16/17/18/19/20) Zylinderschrauben

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welche Aufgabe hat ein O-Ring?

Antwort:

Ein O-Ring hat die Aufgabe, in verschiedenen Anwendungen als Dichtung zu fungieren und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. O-Ringe sind kreisförmige Dichtungen, die in einer Nut oder zwischen zwei Oberflächen platziert und bei der Montage zusammengedrückt werden. Durch diese Kompression entsteht eine zuverlässige Abdichtung. Dichtringe sind äußerst vielseitig und werden in vielen Industriebereichen eingesetzt. Ihre einfache, aber effektive Bauweise macht sie zu einer unverzichtbaren Komponente bei der Gewährleistung der Dichtheit und Zuverlässigkeit von Systemen und Geräten.

Frage:

Wie muss ein O-Ring sitzen?

Antwort:

Ein O-Ring muss korrekt sitzen, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten. Dafür ist es wichtig, dass der O-Ring in einer dafür vorgesehenen Nut oder einem Dichtungsraum platziert wird. Beim Einbau sollte der O-Ring leicht gespannt sein, damit er sicher in seiner Position bleibt. Gleichzeitig muss er ausreichend komprimiert werden, um die Dichtungsfunktion zu erfüllen, jedoch ohne übermäßige Dehnung oder Quetschung, die zu einer vorzeitigen Abnutzung oder Beschädigung führen könnte. Der O-Ring sollte gleichmäßig in der Nut sitzen und die gesamte Oberfläche der Nut berühren. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Nut sauber und frei von Verunreinigungen oder Beschädigungen ist, die die Dichtungswirkung beeinträchtigen könnten. Ein richtig sitzender O-Ring gewährleistet, dass keine Leckagen auftreten und das System oder Gerät zuverlässig arbeitet.

Frage:

Wie wird ein O-Ring bemaßt?

Antwort:

Ein O-Ring wird anhand zweier wesentlicher Abmessungen spezifiziert: der Schnurstärke und dem Innendurchmesser. Die Schnurstärke bezieht sich auf den Durchmesser des kreisförmigen Querschnitts des O-Rings. Sie bestimmt maßgeblich die Dichtfähigkeit und den Einsatzbereich des O-Rings. Der Innendurchmesser ist der Durchmesser der inneren Öffnung des O-Rings. Er muss genau auf die Dimensionen der zu dichtenden Oberfläche abgestimmt sein, um sicherzustellen, dass der O-Ring richtig sitzt und seine Dichtungsfunktion erfüllt. Um die passenden O-Ringe auszuwählen, bieten Hersteller von O-Ringen Tabellen an, in denen die Schnurstärken und Innendurchmesser für verschiedene O-Ring-Größen klar aufgeführt sind.

Frage:

Wie lange hält ein O-Ring?

Antwort:

Die Lebensdauer eines O-Rings kann stark variieren und hängt von verschiedenen Aspekten ab, darunter das Material, die Einsatzbedingungen und die Wartung. Jedes Material hat spezifische Eigenschaften, die seine Beständigkeit gegenüber Temperatur, Druck und chemischen Einflüssen beeinflussen. O-Ringe aus hochwertigen Materialien wie Fluorkautschuk sind besonders chemikalienbeständig, während solche aus Silikonkautschuk extremen Temperaturbereichen standhalten können. Hohe Temperaturen, aggressive Chemikalien oder extreme Druckverhältnisse können die Lebensdauer eines O-Rings verkürzen. Die richtige Installation und regelmäßige Wartung tragen ebenfalls zur Lebensdauer eines O-Rings bei. Ein O-Ring, der korrekt installiert und, sofern möglich, regelmäßig überprüft wird, kann länger halten. Eine unsachgemäße Installation oder Vernachlässigung der Wartung kann hingegen zu vorzeitigem Verschleiß und Versagen führen.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support