Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, oben: einfachwirkender Typ (T-Form), Schwammtyp/Balgtyp

Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, oben: einfachwirkender Typ (T-Form), Schwammtyp/Balgtyp

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, oben: einfachwirkender Typ (T-Form), Schwammtyp/Balgtyp
  • Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, oben: einfachwirkender Typ (T-Form), Schwammtyp/Balgtyp
[Merkmale] Ein Absorptionshalter, federbelastet, oben, einfachwirkend (T-Form). Schwamm-Typ / Faltenbalg-Typ.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Vakuum-Fittings/Schaumstoff/Balg/Feder-Ausführung/T-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungZubehörTellerformTellerwerkstoff
MVSTSSaugnäpfeVPSKSchaumstoffChloropren-Kautschuk
MVBTNVPBTBälgeNitrilkautschuk
MVBTEVPBELeitfähiges Silikon-Kautschuk
Fitting-Werkstoff: Messing Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
MVSKS10
TeilenummerDdL1Form TStückpreis
BL2Gewicht gFeder Max. Last (N)
AusführungWerkstoff TellerNr.1 ~ 30 Stk.
MVST
(Schaumstoff)
S106109.561.627.5357.0~12.6 
156159.561.627.535.5 
2062015.567.633.537 
2562515.567.633.538.5 
3063015.567.633.538.5 

TeilenummerDdL1Form TStückpreis
BL2Gewicht gFeder Max. Last (N)1 ~ 30 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.MVBTNMVBTE
MVBT
(Bälge)
N
E
106101668.134364.0~7.1  
206201971.13739.57.0~12.6  
306302375.14143.5  
406403082.14852  
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MVBTE10
MVBTE20
MVBTE30
MVBTE40
MVBTN20
MVBTN30
MVBTN40
MVSTS10
MVSTS15
MVSTS20
MVSTS25
MVSTS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGerätefußform Werkstoff Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur
(°C)
Außen-Ø (d)
(Ø)

28.61 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18010

30.69 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18020

33.63 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18030

42.30 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18040

28.61 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11020

31.06 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11030

39.00 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11040

40.23 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8010

40.59 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8015

42.68 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8020

43.53 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8025

44.75 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8030

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Installationshinweise der Saugnapf-Fittings
Für Federausführung, Fittings ohne Anziehen der Wellenteile mit Schraubenschlüssel usw. montieren.
Ansonsten kann die Wellenfedernut verformt werden und zu Fehlfunktionen führen.

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Haltersatz Befestigungsart Mit Befestigung Vakuumauslassanschluss One-Touch-Kupplung
Farbe Schwarz

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support