Laufrollen mit Elastomer-Mantel / SUMB□□, SUMSB□□, UMBD□□, UMBG□□, UMBR□□, UMBW□□, UMS□□ / PUR, SIR-Belag / 1-fach Kugellager / ballig / Gewindezapfen (Teilenummern - CAD Download)

Laufrollen mit Elastomer-Mantel / SUMB□□, SUMSB□□, UMBD□□, UMBG□□, UMBR□□, UMBW□□, UMS□□ / PUR, SIR-Belag / 1-fach Kugellager / ballig / Gewindezapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 9.8, 750 N | 4, 1050 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan, Silikon, antistatisches Polyurethan



Die Laufrollen mit Elastomermantel von MISUMI dienen dazu, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Laufrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 9.8, 750 N | 4 oder 1050 N. Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan, Silikon und antistatisches Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen

Technische Zeichnung von Laufrollen
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Laufrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung Werkstoff HärteFarbeLagerWelle
Ausführung R
StandardgewindeLanggewinde Werkstoff Oberflächenbehandlung
UMBRHUMBRTPolyurethankautschukShore A90SchwarzEN 1.3505 ÄquivalentAutomatenstahlChemisch vernickelt
UMSBRH-EN 1.4125 ÄquivalentEN 1.4305 Äquivalent-
UMBWRHUMBWRTWeißEN 1.3505 ÄquivalentAutomatenstahlChemisch vernickelt *1
UMSWRHUMSWRTEN 1.4125 ÄquivalentEN 1.4305 Äquivalent-
UMBGRH-Shore A70SchwarzEN 1.3505 ÄquivalentAutomatenstahlChemisch vernickelt
UMBGWRH-WeißEN 1.3505 ÄquivalentAutomatenstahlChemisch vernickelt *1
SUMBRHSUMBRTSilikonkautschukShore A70HellgrauEN 1.3505 ÄquivalentAutomatenstahlChemisch vernickelt
SUMSBRHSUMSBRTEN 1.4125 ÄquivalentEN 1.4305 Äquivalent-
UMBDRHUMBDRTAntistatisches Polyurethan (grau)Shore A90GrauEN 1.3505 ÄquivalentAutomatenstahlChemisch vernickelt
* 1 Oberflächenbehandlung wurde von chromatiert (III-wertig) in chemisch vernickelt geändert.

■Eigenschaften von antistatischem Polyurethan
ArtikelEinheitUMBDRH • UMBDRT
Spezifischer Volumen-WiderstandΩ • cm2.1x108
Oberflächenwiderstand4.0x109
Testbedingungen (Temperatur 30°C/Feuchte 60%)
Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Generelle Informationen zu Laufrollen

 

Laufrollen Sortiment - Laufrolle mit PU - Laufrolle mit Gewinde - Laufrolle mit U-Nut - Laufrolle mit V-Nut - Laufrolle ballig - Laufrolle mit Flansch

 

Auswahldetails von Laufrollen

- Werkstoff des Lagers: Stahl, Edelstahl
- Ummantelung der Lauffläche: Polyurethankautschuk (PUR), Nylon, Polyacetal, Silikon, UHMW
- Ausführung: Stützrolle, Laufrolle
- Außendurchmesser: 6 bis 80 mm
- Innendurchmesser: 3 bis 25 mm
- Breite: 2.5 bis 19 mm
- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant, Kreuzschlitz, Schlitz
- Gewindedurchmesser: M3, M4, M6, M8, M10
- Zulässige Last: 4.0 bis 20.0 N, 100.1 bis 200.0 N, 200.1 bis 300.0 N, 300.1 bis 500.0 N, 500.1 bis 1050.0 N
- Erfüllte Normen: MISUMI-Laufrollen werden ähnlich DIN 615, DIN 617 und ISO 1206 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Laufrollen

Laufrollen und Stützrollen werden im Maschinenbau für verschiedene Zwecke eingesetzt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Bewegung, den Transport und die Unterstützung von Maschinen, Geräten oder Lasten zu erleichtern. Hier sind einige der typischen Anwendungen von Laufrollen:

- Förderanlagen: Laufrollen werden in Förderanlagen verwendet, um den reibungslosen Transport von Gütern, Paletten oder anderen Materialien entlang eines Förderbandes zu ermöglichen. Sie stützen das Gewicht der Ladung und reduzieren den Widerstand beim Transport. Häufig werden Laufrollen oder Stützrollen aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch zur Führung oder Umlenkung des Transportguts in einer Förderanlage verwendet.
- Maschinen und Geräte: In vielen Maschinen und Geräten werden Laufrollen verwendet, um die Bewegung und Handhabung zu erleichtern. Sie ermöglichen es, Maschinenteile oder Lasten auf Laufrollen zu bewegen, was den Arbeitsaufwand und die Reibung verringert.

Es gibt verschiedene Arten von Laufrollen, die je nach Anwendung unterschiedliche Eigenschaften und Tragfähigkeiten aufweisen können. Die Auswahl der geeigneten Laufrollen hängt von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Maschine oder Anwendung ab.

 

Ummantelungen der Laufflächen für Laufrollen

Die Lauffläche wird aus verschiedenen Materialien hergestellt, je nach den spezifischen Anforderungen ihrer Anwendung.

- Polyurethankautschuk (PUR) ist bekannt für seine hohe Abriebfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Flexibilität. Es bietet eine gute Stoßdämpfung und Tragfähigkeit. Laufrollen aus Polyurethankautschuk werden häufig in Maschinenbau- und Industrieanwendungen eingesetzt, wo eine hohe Belastbarkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien erforderlich sind. Die Tragfähigkeit kann je nach Durchmesser und Breite der Führungsrolle bis ca. maximal 1000 N pro Laufrolle liegen.
- Nylon (Polyamid) ist ein leichtes, verschleißfestes und langlebiges Material. Es besitzt eine hohe Tragfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. Nylon-Laufrollen werden in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, einschließlich Materialtransport und Logistik. Sie eignen sich gut für Anwendungen, die eine geräuscharme und reibungsarme Bewegung erfordern. Nylonrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.
- Polyacetal (auch bekannt als POM oder Delrin) ist ein thermoplastisches Material mit hoher Steifigkeit, geringer Reibung und guter Dimensionsstabilität. Es bietet eine gute Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Laufrollen aus Polyacetal werden häufig in der Medizintechnik und anderen Anwendungen eingesetzt, in denen geringe Reibung und gute Verschleißfestigkeit wichtig sind.
- Silikon ist ein elastisches Material mit hoher Temperaturbeständigkeit und einer guten Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Laufrollen aus Silikon werden oft in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, wie in der Glasproduktion. Für Silikonrollen stehen unterschiedliche Shore-Härten zur Verfügung, die unterschiedlich hohe Lasten aufnehmen können.
- UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) ist ein äußerst verschleißfestes und leichtes Material mit einer hohen Molekulargewichtsverteilung. Es besitzt eine hervorragende Gleitfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. UHMW-Laufrollen werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine gute Gleitfähigkeit erfordern, wie beispielsweise Förderanlagen, Verpackungsmaschinen oder auch im Transportwesen. UHMW-Laufrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.

 

Werkstoffe der Lager für Laufrollen

Laufrollen können sowohl mit Kugellagern oder Nadelrollenlagern aus Stahl als auch aus Edelstahl hergestellt werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, insbesondere von den Umgebungsbedingungen, in denen die Laufrollen eingesetzt werden.

- Laufrollen mit Lagern aus Stahl werden vermehrt als Kugellager (Rillenkugellager) verbaut und bieten eine gute Festigkeit und Härte. Sie sind weit verbreitet und eignen sich für viele Anwendungen im Maschinenbau. Lager aus Stahl eignen sich für Anwendungen, bei denen es nicht notwendig ist, dass die Laufrollen in direkten Kontakt mit korrosiven oder aggressiven Medien kommen. Solange die Umgebung nicht stark feucht, salzig oder korrosiv ist, bieten Lager aus Stahl eine zuverlässige Leistung.
- Laufrollen mit Lagern aus Edelstahl sind korrosionsbeständig und bieten eine bessere Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Wasser und bestimmten chemischen Substanzen im Vergleich zu Lagern aus Stahl. Dies macht sie besonders geeignet für Anwendungen in feuchten oder aggressiven Umgebungen. Lager aus Edelstahl werden häufig in Anwendungen verwendet, die eine hohe Hygiene oder eine Beständigkeit gegenüber Korrosion erfordern. Beispiele hierfür sind pharmazeutische Industrie, chemische Industrie und Außenanwendungen.

Anwendungsbeispiele für Laufrollen

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Niederhalter - Laufrolle mit Kunststoff - Stützrolle mit Achsbolzen

Anwendungsbeispiel - Niederhalter mit Stützrolle

(1) Stützrolle, (2) Achsbolzen mit Sicherungsring, (3) Transportgut

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Führungsrolle - Laufrolle mit Exenterbuchse - Laufrolle für Werstoffführung

Anwendungsbeispiel - Stützrollen zur horizontalen Werkstückführung

(1) Stützrolle, (2) exzentrische Buchse, (3) Innensechskantschraube, (4) Werkstück, (5) Förderband

Anwendungsbeispiel Laufrolle mit Halterung - Laufrolle für Transport - Laufrolle für Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel - Laufrolle mit Halterung für den Transport von Werkstücken (z.B. Platten)

(1) Laufrolle mit Halterung, (2) transparente Kunststoffplatte, (3) Grundplatte

Anwendungsbeispiel Führungsrolle - Führungsrolle für Rollenbahn - Breite Laufrolle - Breite PU Laufrolle

Anwendungsbeispiel - Rollenbahn zum Transport von Werkstücken mit stützenden Führungsrollen

(1) Laufrolle (* optional Führungsrolle), (2) Rollenbahn, (3) Transportgut

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SUMBRH10-40
SUMBRT10-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLagerwerkstoff Oberflächen-Werkstoff Befestigungsart Aussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
Nenngröße Schraube M
(mm)
ID d
(Ø)
Zulässige Last
(N)
Zulässige Last
(N)
Härte Farbe

22.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk[Schraube] Standardgewinde401161050.1 bis 100.082Shore A70Light Gray

22.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk[Schraube] Langgewinde401161050.1 bis 100.082Shore A70Light Gray

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Spezifikationstabellen

 ■ Form A
TeilenummerDM (Regel)FZulässige Last N (kgf)BD1r
(min.)
GRVerwendet
Lager
AusführungdStandardLangPolyurethankautschukSilikonkautschuk
Shore A90Shore A70Shore A70
Standardgewinde
UMBRH
*UMSBRH
UMBWRH
UMSWRH
UMBGRH
UMBGWRH
*SUMBRH
SUMSBRH
UMBDRH
Langgewinde
UMBRT

UMBWRT
UMSWRT


*SUMBRT
SUMSBRT
UMBDRT
312M34634(3.5)10(1)9.8(1)370.11.55W683ZZA
*413M45844(4.5)13(1.3)13(1.3)490.15W684AX50ZZ
1659(6)16(1.6)18(1.8)5130.2624ZZ
*51616(1.6)2.5WBC5-13ZZ
2078(8)20(2)24(2.4)160.3625ZZ
*620M681223(2.3)150.2696ZZ
28157(16)44(4.5)47(4.8)6190.3626ZZ
*828176(18)42(4.3)7224608ZZ
Für die mit * gekennzeichneten Ausführungen sind nur die Ø d4~8 geeignet.
Werte für zulässige Last nur zur Information.

■ Form B
TeilenummerDM (Regel)FZulässige Last N (kgf)BD1B1r
(min.)
GRVerwendet
Lager
AusführungdStandardLangPolyurethankautschukSilikonkautschuk
Shore A90Shore A70Shore A70
Standardgewinde
UMBRH
UMSBRH
UMBWRH
UMSWRH
UMBGRH
UMBGWRH
SUMBRH
SUMSBRH
UMBDRH
Langgewinde
UMBRT

UMBWRT
UMSWRT


SUMBRT
SUMSBRT
UMBDRT
830M6812176(18)81(8.3)53(5.4)112270.3415608ZZ
103094(9.6)26856000ZZ
40274(28)136(13.9)82(8.4)3090.66200ZZ
1540M101220122(12.4)12320.36002ZZ
45343(35)109(11.1)103(10.5)1535110.66202ZZ
2045130(13.3)123790.386904ZZ
55490(50)225(22.9)147(15)1847141206204ZZ
2565750(70)333(34)226(23)195215106205ZZ
Werte für zulässige Last nur zur Information.

Grundlegende Informationen

Mit Außenring Ausführung R Betriebsumgebung Standard (für geringe Lasten) Gewinde, Kopfform Innensechskant

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Für welche Oberflächen sind die unterschiedlichen Werkstoffe geeignet?

Antwort:

Polyurethan, zum Beispiel, ist geräusch- und verschleißarm und zeichnet sich durch einen stabilen Lauf aus. Da Laufrollen aus Polyurethan sehr strapazierfähig und stoßdämpfend sind, eignen sie sich hervorragend bei wechselnden Oberflächenverhältnissen. Laufrollen aus Nylon wiederum sind äußerst bruchfest und belastbar und eignen sicher daher besonders für sehr schwere Lasten. Aufgrund seiner geruchsneutralen und extrem abriebfesten Eigenschaften eignen sich solche Führungsrollen für den Einsatz in Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen.

Frage:

Hinterlassen Laufrollen aus Polyurethan Rückstände?

Antwort:

Laufrollen aus Polyurethankautschuk (PUR) sind kontaktfärbungsfrei, d.h. sie färben nicht ab.

Frage:

Welche Kriterien spielen bei der Auswahl von Laufrollen eine wichtige Rolle?

Antwort:

Bei der Auswahl von Laufrollen für den industriellen Maschinenbau sind zunächst grundlegende Parameter wie Durchmesser, Form der Lauffläche oder Tragfähigkeit der Laufrollen zu beachten. Darüber hinaus sollte noch der Einsatzort der Führungsrolle berücksichtigt werden, wie z.B. die Art des Bodens, Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit, aber auch Geräuschentwicklung und Kontakt mit Schadstoffen, Schmutz, etc.

Frage:

Wie beständig sind Stützrollen aus Nylon?

Antwort:

Stützrollen aus Nylon sind nicht nur hygienisch, sondern auch besonders beständig gegen viele Säuren, Laugen, Öle und Fette.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support