Apparate-Lenkrollen / FFS301, FFS301S / Gummi / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / FFS301, FFS301S / Gummi / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Laufradgehäuse | Drehkranz mit Arretierung | Rollen für Werksgestelle / [Traglast] 300, 600 N



Mit den Apparate-Lenkrollen von MISUMI kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Lenkrollen sind für eine Last von 300 oder 600 N je nach Typ ausgelegt.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Einschraub-Geräterollen:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperLaufrolleKorpuslager
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
FFS301
FFS301S
EN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt)Galvanisch verzinktKunstkautschukmitgeliefert

Spezifikationen

Teile-nummer-Rad-werkstoff
FFS301-75
FFS301S-50
-
-
R
R
Teile-nummerRad-werkstoffMBFHJEBreite der Schlüsselfläche
mm
Gewicht gZulässige Last
N
Stückpreis
AusführungDKomponenteFarbe
FFS30150R (Synthetischer Kautschuk)Schwarz122017.568352219165300
75Grau2525.5972821430600
FFS301S
(mit Feststeller)
50Schwarz122030.968352219190300
75Grau2543.3972821485600

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FFS301-50-R
FFS301-75-R
FFS301S-50-R
FFS301S-75-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximallast
(N)

3.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

5.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10300

6.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Laufradgehäuse Befestigungsart des Laufrads Bolzen Rollenausführung Drehgelenk mit Stopper
Ausführung Casters for Factory Frames Spezifikationen Screw-In Type (with Stopper) Werkstoff EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
Oberflächenbehandlung Trivalent Chromate

Ergänzungsartikel

Technischer Support