Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Bauteile | Führungsschiene | Schlitten | Seitenabdeckung |
Werkstoff | Stahl | Aluminium | Aluminium |
Oberflächenbehandlung | - | - | Eloxiert |
Zubehör | Spezifikationen Controller-E/A | ||
NPN,PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Gebrauchsanweisung (CD-ROM), Netzstecker, Blindstecker | |||
- | CC-Link-Anschluss | DeviceNet-Anschluss |
Teilenummer | - | Motormontagerichtung | - | Steuerung | - | E/A-Modul | - | Kabellänge | - | Hub | |
RS102B | - | L | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 400 | |
RS102B | - | L | - | P1 | - | 3 | - | 400 | (Steuerung: P1) |
Kugelgewindetrieb | Motor | Positionssensor | Betriebsumgebungstemperatur, Feuchte |
Ø8 (C10 gewalzt) | Schrittmotor | Drehmelder (Inkremental) | 0~40°C, 35~85%RF (Keine Kondensation) |
Ausführung | Steigung (mm) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Max. Traglast (kg) | Maximale Schubkraft (N) | Hub (mm) | Max. Geschwindigkeit (mm/s) | Nennlebensdauer | Stromversorgung | Max. Positionierungspunkt | |
Horizontal | Vertikal | |||||||||
RS1 | 02 | ±0.02 | 6 | 4 | 150 | 50~400 (Abstand 50) | 100 | min. 10.000 km | DC24V ±10% | 255 Punkte |
06 | 4 | 2 | 90 | 300 | ||||||
12 | 2 | 1 | 45 | 600 |
Ausführung | Maße/Gewicht | Hub (mm) | |||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
RS1 | L (mm) | 187 | 237 | 287 | 337 | 387 | 437 | 487 | 537 |
A (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
B (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
C (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
Gewicht (kg) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
Teilenummer | Auswahl | ||||||
Ausführung | Steigung (mm) | Mit/ohne Bremse ( 1) | Motormontagerichtung | Steuerung ( 2) | E/A-Modul | Kabellänge (m) | Hub (mm) |
RS1 | 02 | Ohne : Frei lassen Mit: B | Seitenmontage rechts: R Seitenmontage links : L | Punktsteuerung: C1 Impulssteuerung: P1 (24VDC ±10%) | NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D | 1 3 5 10 (Flexibles Kabel) | 50~400 (50mm-Schritte) |
06 | |||||||
12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RS102-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-L-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-R-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-L-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-R-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-L-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-R-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-L-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-R-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-L-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-R-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-L-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-R-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Schubkraft (N) | Umgebungsspezifikation | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Regler-Art | Motormontagerichtung | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | Standardspezifikationen | 100 | Pulse Train Control (P1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | Standardspezifikationen | 100 | Pulse Train Control (P1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 150 | Standardspezifikationen | 100 | Pulse Train Control (P1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 150 | - | 100 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 2 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 150 | Standardspezifikationen | 100 | Pulse Train Control (P1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 90 | Standardspezifikationen | 300 | Pulse Train Control (P1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 90 | Standardspezifikationen | 300 | Pulse Train Control (P1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 90 | Standardspezifikationen | 300 | Pulse Train Control (P1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 90 | - | 300 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 90 | Standardspezifikationen | 300 | Pulse Train Control (P1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 45 | Standardspezifikationen | 600 | Pulse Train Control (P1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 45 | Standardspezifikationen | 600 | Pulse Train Control (P1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 45 | Standardspezifikationen | 600 | Pulse Train Control (P1) | Left Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 45 | - | 600 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 400 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 45 | Standardspezifikationen | 600 | Pulse Train Control (P1) | Right Side | 1 ~ 10 |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Stromversorgung | 24 V DC | Positionssensor | Drehmelder, inkremental | Tischbreite(mm) | 41 |
Länge Tisch(mm) | 58 | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±20 | Anzahl der Tische | 1 Stk. |
Zulässiges statisches Moment MP(N•m) | 19 | Zulässiges statisches Moment MY(N•m) | 16 | Zulässiges statisches Moment MR(N•m) | 17 |
Umgebungsbetriebstemperatur(°C) | 0::40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Schubkraft(N)
Umgebungsspezifikation
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Regler-Art
Motormontagerichtung
Kabellänge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften