Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | |||||||||
Satz | Nur Verbinder | Nur Flansch | Flansch | Verbindungsstück | ||||||||
Standard | Zweiteilig | Schlüsselflächen | F vorgefertigt | F konfigurierbar | L vorgefertigt | Standard | Zweiteilig | Schlüsselflächen | ||||
FJMA | FJMB | FJMC | FJCNF | FJCNR | - | FJA-H | FJB-H | FJC-H | EN 1.1191 Äquiv. | 40HRC~ | Abschnitt aus 45 HRC Induktionsgehärtet | Schwarz brüniert |
FJMAS | FJMBS | FJMCS | FJCNFS | FJCNRS | - | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | EN 1.4037 Äquiv. | 45HRC~ | - | |
FJUMA | FJUMB | FJUMC | - | - | FJUNF | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | EN 1.1191 Äquiv. | 40HRC~ | Abschnitt aus 45 HRC Induktionsgehärtet | Schwarz brüniert |
FJUMAS | - | FJUMCS | - | - | FJUNFS | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | EN 1.4037 Äquiv. | 45HRC~ | - |
Teilenummer | - | F |
FJCNR10 | - | 15 |
Teilenummer |
FJMA10 FJB-H14 |
Teilenummer | Montageflansche | |||||||||||||||||||||
Standard | Platzsparend | |||||||||||||||||||||
(Ausführung) | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E |
Standard Standard FJMA FJMAS Standard platzsparend FJUMA FJUMAS Geteilt Standard FJMB FJMBS Geteilt platzsparend FJUMB FJUMBS Schlüsselflächen Standard FJMC FJMCS Schlüsselflächen platzsparend FJUMC FJUMCS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 10 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 |
Teilenummer | Zylinderanschlussstück | ||||||||||||||||||
Standard | Platzsparend | ||||||||||||||||||
(Ausführung) | M | MxSteigung | F | L | D | H | T | W | L1 | SR | MxSteigung | F | L | D | H | T | W | L1 | SR |
Standard Standard FJMA FJMAS Standard platzsparend FJUMA FJUMAS Geteilt Standard FJMB FJMBS Geteilt platzsparend FJUMB FJUMBS Schlüsselflächen Standard FJMC FJMCS Schlüsselflächen platzsparend FJUMC FJUMCS | 3 | 3x0.5 | 5 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4x0.7 | 6 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5x0.8 | 7 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5x0.8 | 10 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
6 | 6x1.0 | 10 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6x1.0 | 13 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
8 | 8x1.25 | 12 | 20 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8x1.25 | 15 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
10 | 10x1.5 | 15 | 20 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10x1.5 | 18 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
12 | 12x1.75 | 16 | 25 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12x1.75 | 22 | 16 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 4 | 100 | |
16 | 16x2.0 | 18 | 30 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16x2.0 | 30 | 20 | 28 | 36 | 8 | 21 | 4 | 100 | |
20 | 20x2.5 | 25 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20x2.5 | 32 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 | |
22 | 22x2.5 | 28 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22x2.5 | 35 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 |
Teilenummer | F | Gemäß Standard | |||||
(Ausführung) | M | Vorgefertigt | Konfigurierbar (1mm-Schritte) | FJCNF | FJCNFS | FJCNR | FJCNRS |
F vorgefertigt FJCNF FJCNFS F konfigurierbar FJCNR FJCNRS | 3 | 5 | 5~8 | ● | ● | ● | ● |
4 | 6 | 5~10 | ● | ● | ● | ● | |
5 | 7 | 5~12 | ● | ● | ● | ● | |
6 | 10 | 6~18 | ● | ● | ● | ● | |
8 | 12 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 15 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
12 | 16 | 12~36 | ● | ● | ● | ● | |
16 | 18 | 15~40 | ● | ● | ● | ● | |
20 | 25 | 20~60 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 28 | - | ● | ● | - | - |
Teilenummer | Gemäß Standard | ||||||
(Ausführung) | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
Standard FJA-H FJAS-H Zweiteilig FJB-H FJBS-H Schlüsselflächen FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Teilenummer | Gemäß Standard | ||
(Ausführung) | M | FJUNF | FJUNFS |
FJUNF FJUNFS | 5 | ● | ● |
6 | ● | ● | |
8 | ● | ● | |
10 | ● | ● | |
12 | ● | ● | |
16 | ● | ● | |
20 | ● | ● | |
22 | ● | ● |
Teilenummer | Gemäß Standard | ||||||
(Ausführung) | M | FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H |
Standard FJUA-H FJUAS-H Zweiteilig FJUB-H FJUBS-H Schlüsselflächen FJUC-H FJUCS-H | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJUMAS5 |
FJUMAS6 |
FJUMAS8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Zylinderseite) | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | [p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Montageflansch | Montagemethode (aktive Seite) | Werkstoff (Korpus) | Werkstoff (Bolzen) | [U] Fehlstellung (zul.) (mm) | Optionen | Oberflächenbehandlung | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | rund, Außengewinde | [M3 bis M8] M5 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | |
34.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | rund, Außengewinde | [M3 bis M8] M6 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | |
34.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | rund, Außengewinde | [M3 bis M8] M8 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - |
Loading...
Ausführung (Bauart) | mit Flansch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Montageflansch
Werkstoff (Korpus)
Werkstoff (Bolzen)
Optionen
Oberflächenbehandlung
F(mm)
Ausführung
Ausführung (Zylinderseite)
Montagemethode (aktive Seite)
[U] Fehlstellung (zul.)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften