Schnellsteckkupplungen / Set / Flanschmontage / Zylinderförmiges Verbindungsstück / Mit Gewinde (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 
AusführungWerkstoffHärteOberflächenbehandlung
SatzNur VerbinderNur FlanschFlanschVerbindungsstück
StandardZweiteiligSchlüsselflächenF vorgefertigtF konfigurierbarL vorgefertigtStandardZweiteiligSchlüsselflächen
FJMAFJMBFJMCFJCNFFJCNR-FJA-HFJB-HFJC-HEN 1.1191 Äquiv.40HRC~Abschnitt aus 45 HRC InduktionsgehärtetSchwarz brüniert
FJMASFJMBSFJMCSFJCNFSFJCNRS-FJAS-HFJBS-HFJCS-HEN 1.4037 Äquiv.45HRC~-
FJUMAFJUMBFJUMC--FJUNFFJUA-HFJUB-HFJUC-HEN 1.1191 Äquiv.40HRC~Abschnitt aus 45 HRC InduktionsgehärtetSchwarz brüniert
FJUMAS-FJUMCS--FJUNFSFJUAS-HFJUBS-HFJUCS-HEN 1.4037 Äquiv.45HRC~-

Spezifikationen

• Verbinder nur F konfigurierbar
Teilenummer-F
FJCNR10-15
• Andere als die gezeigten
Teilenummer
FJMA10
FJB-H14
■Set Montageflansche
TeilenummerMontageflansche
StandardPlatzsparend
(Ausführung)MAD1D2tFP.C.D.dd1H1EGAD1D2tFP.C.D.dd1H1E
Standard Standard
FJMA FJMAS
Standard platzsparend
FJUMA FJUMAS

Geteilt Standard
FJMB FJMBS
Geteilt platzsparend
FJUMB FJUMBS

Schlüsselflächen Standard
FJMC FJMCS
Schlüsselflächen platzsparend
FJUMC FJUMCS
3421813510304.5852430----------
4421813510304.5852430----------
54820156123469.55.52834341713511244.58522
64820156123469.55.52834341713511244.58522
85124178163771163037402317511304.58525
105428218164071163240402317511304.58525
127036271020521014842525232245.5124069.55.534
169046351224681217.510546862393181648711641
20106564415308014201266807446361020581014848
22106564415308014201266807446361010581014848

■Set Zylinderverbinder
TeilenummerZylinderanschlussstück
StandardPlatzsparend
(Ausführung)MMxSteigungFLDHTWL1SRMxSteigungFLDHTWL1SR
Standard Standard
FJMA FJMAS
Standard platzsparend
FJUMA FJUMAS

Geteilt Standard
FJMB FJMBS
Geteilt platzsparend
FJUMB FJUMBS

Schlüsselflächen Standard
FJMC FJMCS
Schlüsselflächen platzsparend
FJUMC FJUMCS
33x0.55141217510640---------
44x0.76141217510640---------
55x0.871614196128505x0.810141216510350
66x1.0101614196128506x1.013141216510350
88x1.251220162381410608x1.2515151622513460
1010x1.515202027817106010x1.518151622513460
1212x1.751625253410221210012x1.75221622305.5194100
1616x2.01830324312271510016x2.0302028368214100
2020x2.52555405215321820020x2.53225324210265200
2222x2.52855405215321820022x2.53525324210265200

■Nur Flansch (Siehe Größentabelle für detaillierte Größen.)
TeilenummerFGemäß Standard
(Ausführung)MVorgefertigtKonfigurierbar (1mm-Schritte)FJCNFFJCNFSFJCNRFJCNRS
F vorgefertigt
FJCNF
FJCNFS

F konfigurierbar
FJCNR
FJCNRS
355~8
465~10
575~12
6106~18
81210~25
101510~25
121612~36
161815~40
202520~60
2228---

■Nur Flansch (Siehe Größentabelle für detaillierte Größen.)
TeilenummerGemäß Standard
(Ausführung)MFJA-HFJB-HFJC-HFJAS-HFJBS-HFJCS-H
Standard
FJA-H
FJAS-H

Zweiteilig
FJB-H
FJBS-H

Schlüsselflächen
FJC-H
FJCS-H
3
4
5
6
8
10
12
16
20
22

■Nur Verbinder (Siehe Größentabelle für detaillierte Größen.)
TeilenummerGemäß Standard
(Ausführung)MFJUNFFJUNFS
FJUNF
FJUNFS
5
6
8
10
12
16
20
22

■Nur Flansch (Siehe Größentabelle für detaillierte Größen.)
TeilenummerGemäß Standard
(Ausführung)MFJUA-HFJUAS-HFJUB-HFJUBS-HFJUC-HFJUCS-H
Standard
FJUA-H
FJUAS-H

Zweiteilig
FJUB-H
FJUBS-H

Schlüsselflächen
FJUC-H
FJUCS-H
5
6
8
10
12
16
20
22

Optionen

Kupplungssets/Flanschmontage/Zylinderförmiges Verbindungsstück/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJUMA6
FJUMA8
FJUMB6
FJUMB8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung (Zylinderseite) [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Montageflansch Montagemethode (aktive Seite) Werkstoff (Korpus) Werkstoff (Bolzen) [U] Fehlstellung (zul.)
(mm)
Optionen Oberflächenbehandlung F
(mm)

16.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10rund, Außengewinde[M3 bis M8] M61 bis 1.75[Runde Form] Standardausführunghexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.0.5-Black Oxide Coating-

21.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10rund, Außengewinde[M3 bis M8] M81 bis 1.75[Runde Form] Standardausführunghexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.0.5-Black Oxide Coating-

19.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10rund, Außengewinde[M3 bis M8] M61 bis 1.75[Runde Form] Geteiltausführunghexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.0.5-Black Oxide Coating-

24.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10rund, Außengewinde[M3 bis M8] M81 bis 1.75[Runde Form] Geteiltausführunghexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.0.5-Black Oxide Coating-

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kupplungssets/Flanschmontage/Zylinderförmiges Verbindungsstück/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Kupplungssets/Flanschmontage/Zylinderförmiges Verbindungsstück/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) mit Flansch

Ergänzungsartikel

Technischer Support