Ölbeständig / optoelektronischer Entfernungseinstellungssensor (Metallkasten) (E3S-C) (Teilenummern - CAD Download)

Ölbeständig / optoelektronischer Entfernungseinstellungssensor (Metallkasten) (E3S-C)
Excellent water/oil resistance, impact resistance and long distance detection

[Features]
· Excellent water/oil resistance, impact resistance and long distance detection excellent water and oil resistance (IP67 internal standard, oil resistance).
· Safe even in an oil mist atmosphere.
· Long range detection, up to 30 m (transmission type).
· Excellent impact resistance M12 metal connector relay type available.
· Switching method of NPN/PNP output

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E3S-CR11 2M

Teilenummer
E3S-CR11 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Lichtquelle Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Anschlussmethode Kabellänge
(m)
Erkennungsabstand
(mm)

324.80 €

1 7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter Reflektor[Rot] Rote LEDBis zu 3.00075[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)50Ausführung mit integriertem Kabel23000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Erfasstes Objekt Lichtundurchlässiges Objekt Strahlform Standard
Kopfform Quadratisch Gehäusematerial Zinkdruckguss Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit integriertem Verstärker
Betriebsumgebung Standard / Ölbeständig / Kältebeständigkeit Raumbetriebstemperatur(℃) -25::55 Raumbetriebstemperatur(%) 35::85
Schutzart IP67 Max. Kopfbreite(mm) 20.4 Max. Kopfgroße, Höhe(mm) 23
Versorgungsspannung(V) 10-30 VAC Ausgangsformat NPN / PNP Open Collector-Doppelausgang Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) - Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) - Zeitschalter -
Zubehörfunktion (ohne Verstärker) - Punkt-Ø(mm) - Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) -
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) - Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) - Laserklasse -
Form (Verstärker) - Material (Verstärker) - Passende Sensoren -
Überblick - Form (Strahl) - Eingang/Ausgang -
Freischnitt-Unterstützung - Festigkeit (Zug)(N) - Festigkeit (Anzug)(N▪m) 1,18 (M4-Schrauben verwenden)
Öffnungswinkel(°) - Material (Messkopf) - Befestigungsmethode Montagehalter (EN 1.4301 äquiv., mit Schraube)
Kombi-Objektiv -

Sie befinden sich auf der Seite für Ölbeständig / optoelektronischer Entfernungseinstellungssensor (Metallkasten) (E3S-C), die Teilenummer ist E3S-CR11 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3S-CR11 2M.

Produktvarianten

Teilenummer
E3S-CD12 2M
E3S-CD61 2M
E3S-CD62 2M
E3S-CR61 2M
E3S-CT11 2M
E3S-CT11 5M
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Lichtquelle Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Anschlussmethode Kabellänge
(m)
Erkennungsabstand
(mm)

324.80 €

1 7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungInfrarot-LEDBis zu 2.000-Diffusionsreflektierende Ausführung50Ausführung mit integriertem Kabel22000

324.80 €

1 7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungInfrarot-LEDBis zu 1.000-Diffusionsreflektierende Ausführung50Ausführung mit integriertem Kabel2700

324.80 €

1 7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungInfrarot-LEDBis zu 2.000-Diffusionsreflektierende Ausführung57Ausführung mit integriertem Kabel22000

324.80 €

1 7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter Reflektor[Rot] Rote LEDBis zu 3.00075[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)57Ausführung mit integriertem Kabel23000

406.80 €

1 7 Arbeitstage [Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichInfrarot-LEDMin. 1000015-50Ausführung mit integriertem Kabel230000

452.70 €

1 6 Arbeitstage [Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichInfrarot-LEDBis zu 3.00015-50Ausführung mit integriertem Kabel530000

Technischer Support