Leitungsschlauch, Schlauch EF-Ausführung, (antistatisch) (Teilenummern)

Leitungsschlauch, Schlauch EF-Ausführung, (antistatisch)
A special blended soft vinyl chloride provides superior anti-static. Transparent (a clear green), so you can see what is running through.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DC-EF-032-[1-50/1]
DC-EF-038-[1-50/1]
DC-EF-050-[1-30/1]
DC-EF-075-[1-30/1]
DC-EF-150-[1-20/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø mm (Zoll) Length
(m)

-

1 11 Arbeitstage 32.438.60.063232(1 1/4)1 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 37.344.50.063838(1 1/2)1 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 50.659.80.055050(2)1 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 76.486.40.047575(3)1 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 152.4164.80.02150150(6)1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff PVC (Polyvinylchlorid) Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard / Antistatische Eigenschaften
Farbe Transparent Zulässige Flüssigkeit Pulver / Luft

Technischer Support