Ti-Kanalschlauch für abriebfestes GL-Modell. (Teilenummern)

Ti-Kanalschlauch für abriebfestes GL-Modell.
A tie duct hose GL type hose with superior wear resistance that can be used at a wide range of temperatures from -30°C to 80°C. Also has an anti-static effect.

[Features]
· Has superior wear resistance and can be used in a wide variety of temperatures (approximately -30°C to 80°C).
Has superior conductivity and a static band prevention effect.
· Has superior weather resistance.
· Suited to the transport of powders and granular material, dust collection, and feeding high temperature exhaust.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GLM-38-[1-30/1]
GLM-50-[1-30/1]
GLM-65-[1-30/1]
GLM-75-[1-30/1]
GLM-90-[1-30/1]
GLM-100-[1-30/1]
GLM-125-[1-20/1]
GLM-150-[1-20/1]
GLM-200-[1-20/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø
(φ)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 38.1460.0545381 ~ 30
1 10 Arbeitstage 50.861.80.0560501 ~ 30
1 15 Arbeitstage 63.574.70.0470651 ~ 30
1 10 Arbeitstage 76.287.60.0480751 ~ 30
1 10 Arbeitstage 89.8101.40.03100901 ~ 30
1 10 Arbeitstage 102.5114.60.031051001 ~ 30
1 10 Arbeitstage 126140.20.021251251 ~ 20
1 10 Arbeitstage 1521670.021551501 ~ 20
1 10 Arbeitstage 2082230.011902001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlauchwerkstoff Synthetischer Kautschuk (EPDM) + Olefin-Harz Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Abriebbeständigkeit / Hitzebeständigkeit
Farbe Schwarz Zulässige Flüssigkeit Pulver / Getreide / Luft / Papierstaub Betriebstemperaturbereich(℃) -30::80

Technischer Support