Ti-Kanalschlauch GL-E-Modell (Teilenummern)

Ti-Kanalschlauch GL-E-Modell
GL type tie duct antistatic hose that includes a grounding wire. Transparent, allowing transported materials to be confirmed. Indoor piping duct for clean rooms, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GLE-50-[1-20/1]
GLE-65-[1-20/1]
GLE-75-[1-20/1]
GLE-100-[1-20/1]
GLE-125-[1-20/1]
GLE-150-[1-20/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø
(φ)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 50.859.90.0550501 ~ 20
1 15 Arbeitstage 63.572.60.0460651 ~ 20
1 10 Arbeitstage 76.284.50.0475751 ~ 20
1 10 Arbeitstage 101.61120.03901001 ~ 20
1 10 Arbeitstage 127138.20.021201251 ~ 20
1 10 Arbeitstage 152.4168.80.021501501 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlauchwerkstoff Weich-PVC+Hart-PVC Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Antistatische Eigenschaften
Farbe Transparent Zulässige Flüssigkeit Pulver Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50

Technischer Support