Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3X-HD44
Teilenummer
|
---|
E3X-HD44 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Kopfform | Gehäusematerial | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar) | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Passende Sensoren | Überblick | Befestigungsmethode | Erkennungsabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | [Kunststoff] Polycarbonat | Bis zu 400 | - | -30~70 | Leistungsabstimmung | Ausführung mit Steckverbinder M8 | - | 1 | Kompatibler Steckverbinder (XS3F-M42*-40*-A) | Intelligenter Fasersensor, mit M8-Steckverbinder (4-polig) | DIN-Schiene oder optionale Halterung (E39-L143) | 350 |
Loading...
Ausführung | Intelligenter Fasersensor (Verstärker) | Lichtquelle | Rote LED | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Nur Verstärker |
---|---|---|---|---|---|
Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 | Schutzart | IP50 | Versorgungsspannung(V) | 12-24 VAC |
Ausgangsformat | PNP Open Collector | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Form (Verstärker) | Quadratisch |
Eingang/Ausgang | 1 Ausgang |
Sie befinden sich auf der Seite für Smart-Faserverstärker [E3X-HD], die Teilenummer ist E3X-HD44.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3X-HD44.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erfasstes Objekt
Erkennungsmethode
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Strahlform
Kopfform
Gehäusematerial
Betriebsumgebung
Kabellänge(m)
Ausführung
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar)
Anschlussmethode
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms)
Passende Sensoren
Überblick
Befestigungsmethode
Erkennungsabstand(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3X-HD11 5M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Kopfform | Gehäusematerial | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar) | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Passende Sensoren | Überblick | Befestigungsmethode | Erkennungsabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | [Quadratisch] Quadratisch | [Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | - | Standard / Kältebeständigkeit | -25~45 | Leistungsabstimmung / Reaktionszeiteinstellung / Automatische Schwellwertkorrektur | Ausführung mit integriertem Kabel | 5 | - | - | - | - | - |