Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RCJ75-XL
Teilenummer
|
---|
RCJ75-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmeßer (mm) | Breite (mm) | Gehäuse | L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 66000 | 44500 | 197 | 86,9 | 75 | CJ15 | - | 6,38 | kg | Ja | Ja |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlager-Gehäuseeinheiten / RCJ / Grauguss / Vierloch-Quadratflansch / R-Dichtung / Exzenterspannring, die Teilenummer ist RCJ75-XL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCJ75-XL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L(mm)
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmeßer(mm)
Breite(mm)
Gehäuse
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RCJ17-XL |
RCJ20-XL-N |
RCJ25-XL-N |
RCJ80 |
RCJ80-XL |
RCJ90 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmeßer (mm) | Breite (mm) | Gehäuse | L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 17 | 10100 | 4750 | - | - | 40,5 | CJ03 | 76 | - | - | - | - | ||
40.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 13600 | 6600 | - | - | 45,6 | CJ04 | 86 | - | - | - | - | |||
44.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 14900 | 7800 | - | - | 46 | CJ05 | 95 | - | - | - | - | |||
- | 285.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | - | - | - | - | 88,9 | - | - | - | - | - | - | ||
271.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 76000 | 54000 | 197 | 70,3 | 80 | CJ16 | - | 6,25 | kg | Ja | Ja | ||
- | 454.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |