Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HM3160
Teilenummer
|
---|
HM3160 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Nutbreite, b (mm) | Sicherung | Gewinde, G | Axiale Belastbarkeit, statisch, F (N) | Nuttiefe, h (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 340 | 380 | 40 | 24 | MS3160 | Tr300X4 | 3700000 | 12 | 12300 |
Loading...
Fasenwinkel(°) | 30 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / HM31 / Hauptabmessungen DIN 981 / Nutform / Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde, die Teilenummer ist HM3160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HM3160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Nutbreite, b(mm)
Sicherung
Gewinde, G
Axiale Belastbarkeit, statisch, F(N)
Nuttiefe, h(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HM3164 |
HM3168 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Nutbreite, b (mm) | Sicherung | Gewinde, G | Axiale Belastbarkeit, statisch, F (N) | Nuttiefe, h (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,000.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | 360 | 400 | 42 | 24 | MS3164 | Tr320X5 | 3400000 | 12 | 13800 | ||
- | 1,103.22 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 400 | 440 | 55 | 28 | MS3168 | Tr340X5 | 5300000 | 15 | 24800 |