Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RASEY70-XL
Teilenummer
|
---|
RASEY70-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Schutzkappe | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 156 | 156 | 260 | 79,4 | 27,5 | 65 | 44 | 44,4 | ASE14 | GYE70-XL-KRR-B | 202,5 | 22 | 28 | - | 5,93 |
Loading...
Anschlußgewinde Schmierung | M6 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RASEY-XL / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager, die Teilenummer ist RASEY70-XL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RASEY70-XL.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schutzkappe
Ausführung
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Höhe (Fuß)(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Breite (Kopf)(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring(mm)
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Breite (Langloch)(mm)
Länge (Langloch)(mm)
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RASEY17-XL |
RASEY20-XL-N |
RASEY25-XL-N |
RASEY75-XL |
RASEY80-XL |
RASEY90-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Schutzkappe | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 17 | 57 | 57 | 125 | 30,2 | 10 | 30 | 18 | 15,9 | ASE03 | GYE17-XL-KRR-B | 95 | 11 | 19 | - | 0,41 | |||
21.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 64 | 64 | 130 | 33,3 | 14,5 | 32 | 19 | 18,3 | ASE04 | GYE20-XL-KRR-B | 97,5 | 11 | 19 | KASK04 | 0,58 | ||
41.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 70 | 70 | 130 | 36,5 | 14,5 | 36 | 21 | 19,8 | ASE05 | GYE25-XL-KRR-B | 102,5 | 11 | 19 | KASK05 | 0,7 | |||
267.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 75 | 164 | 164 | 265 | 82,5 | 27,5 | 66 | 48 | 44,5 | ASE15 | GYE75-XL-KRR-B | 210 | 22 | 30 | - | 6,5 | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | 175 | 175 | 290 | 89 | 30 | 78 | 55 | 49,3 | ASE16 | GYE80-XL-KRR-B | 232 | 26 | 35 | - | 8,41 | |||
519.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 90 | 200 | 200 | 330 | 101,6 | 35 | 85 | 55 | 56,3 | ASE18 | GYE90-XL-KRR-B | 268 | 27 | 35 | - | 12,39 |