Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1221-M
Teilenummer
|
---|
1221-M |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 105 | 190 | 36 | 75000 | Radial | 5700 | 32500 | 4,59 | kg | - | Verfügbar | Verfügbar |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 12□□, 12□□ / ähnlich DIN 630 / zweireihig / Lagerluft wählbar / Käfig wählbar, die Teilenummer ist 1221-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1221-M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
lichte Höhe Identifikator
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1201-TVH-C3 |
1202-TVH |
1202-TVH-C3 |
1222-M |
1222-M-C3 |
1224-M |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 35 | 11 | 7700 | Radial | 23800 | 1750 | - | - | - | - | - | ||
- | 18.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
458.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 110 | 200 | 38 | 89000 | Radial | 5300 | 38500 | - | - | - | - | - | |||
- | 458.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 110 | 200 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
824.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 120 | 215 | 42 | 121000 | Radial | 4750 | 53000 | - | - | - | - | - |