Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AH3180-H
Teilenummer
|
---|
AH3180-H |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Lagerüberstand a1 (mm) | Gewindelänge IG (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 380 | Tr440X5 | 240 | 400 | 10 | 38 | G1/8 | 8,5 | 12 | Ja | Ja | 38,8 |
Loading...
Kegel | 1:12 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kegel-Abziehhülsen für Wälzlager / AH (X) 31 / Hauptabmessungen DIN 5416 / Kegel 1:12, die Teilenummer ist AH3180-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH3180-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Lagerüberstand a1(mm)
Gewindelänge IG(mm)
Gewinde Ölanschluss G1
Gewindeabstand Ölanschluss, a(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AH3138 |
AH3140 |
AH3140-H |
AHX3120 |
AHX3122 |
AHX3124 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Lagerüberstand a1 (mm) | Gewindelänge IG (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | Tr210X4 | 125 | 190 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
524.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | Tr220X4 | 134 | 200 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
956.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 190 | Tr220X4 | 134 | 200 | 6 | 21 | M6 | 4,5 | 7 | - | - | - | ||
102.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 95 | M110x2 | 64 | 100 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
111.02 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 105 | M120x2 | 68 | 110 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
125.66 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 115 | M130x2 | 75 | 120 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - |