IO-Link photoelektrische Sensoren [E3Z-□-IL□] (Teilenummern)

IO-Link photoelektrische Sensoren [E3Z-□-IL□]
IO-Link macht Sensor-Füllstandsinformationen sichtbar und löst die drei wichtigsten Probleme an Produktionsstandorten! Photoelektrischer Standard-Sensor.
• Ausfallzeiten können reduziert werden.
Informiert Sie in Echtzeit über fehlerhafte Teile und solche Phänomene im Sensor.
• Die Häufigkeit von plötzlichen Ausfällen kann verringert werden.
Die Überwachung des Lichteinfallspegels verhindert eine falsche Erkennung, bevor sie eintritt.
• Die Effizienz der Umstellung kann verbessert werden.
Die Chargenprüfung für einzelne Sensor-IDs verkürzt die Inbetriebnahmezeit erheblich.
• Es stehen drei Typen von Erkennungsmethoden und drei Typen von Anschlussmethoden zur Verfügung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3Z-L81-IL3 2M
E3Z-L81-IL3 5M
E3Z-L81-M1TJ-IL3-1 0.3M
E3Z-L86-IL3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsspannung
(V)
Werkstoff des Kabelmantels Ausführung des elektrischen Anschlusses Lichtart AWG-Nummer

213.90 €

1 3 Arbeitstage 10–30 VDCPolyvinylchlorid (PVC)KabelRotlicht unpolarisiert24

221.30 €

1 3 Arbeitstage 10–30 VDCPolyvinylchlorid (PVC)KabelRotlicht polarisiert24

224.30 €

1 3 Arbeitstage 10–30 VDCPolyvinylchlorid (PVC)Kabel mit SteckverbinderRotlicht polarisiert23

213.90 €

1 3 Arbeitstage 12–24 VDCSonstigeSteckverbinder M8Rotlicht unpolarisiert24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Lichtquelle Rote LED Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm) Bis zu 100
Raumbetriebstemperatur(℃) −25::55 Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP67
Max. Kopfbreite(mm) 10,8 Max. Kopfgroße, Höhe(mm) 32,2 Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) 20
Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar Zeitschalter wahr Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) 1
Laserklasse Ohne Erkennungsabstand(mm) 60~120 Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Ausführung des Schaltausgangs PNP
Einstellverfahren Parameterization Ausführung der Schaltfunktion Programmierbar/konfigurierbar Gehäusebauform Quader
Analogausgang -10 V ... +10 V falsch Vorausfallmeldung wahr Mit Reflektor falsch
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 Max. Ausgangsstrom(mA) 100
Max. Schaltabstand(mm) 90 Schaltfrequenz(Hz) 1000 Wellenlänge des Sensors(nm) 650
Lichtfleck(mm²) 5 Schutzart (NEMA) Sonstige Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS falsch Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface falsch Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI falsch Mit Wiederanlaufsperre falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 falsch
Analogausgang 0 mA ... 20 mA falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 falsch Mit sonstigem Analogausgang falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog falsch Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet falsch
Analogausgang 4 mA ... 20 mA falsch Mit Kommunikationsschnittstelle SSD falsch Analogausgang 0 V ... 10 V falsch
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0 Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1

Technischer Support