Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AM15 |
AM17 |
AM20 |
AM25 |
AM30 |
AM30/65 |
AM35 |
AM35/58 |
AM40 |
AM40/85 |
AM45 |
AM50 |
AM55 |
AM60 |
AM65 |
AM70 |
AM75 |
AM80 |
AM85 |
AM90 |
AM100 |
AM110 |
AM120 |
AM130 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser D (mm) | Höhe [h] (mm) | Bruchlast axial [F aB] (N) | Losbrechmoment [M L] (Nm) | Anziehdrehmoment Referenz [M AL] (Nm) | Massenträgheitsmoment [M M] (kg*cm²) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M15X1 | 30 | 18 | 100000 | 20 | 10 | 0,11 | 0,056 | |||
55.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M17X1 | 32 | 18 | 120000 | 25 | 15 | 0,23 | 0,06 | |||
57.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M20X1 | 38 | 18 | 145000 | 45 | 18 | 0,49 | 0,088 | |||
58.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M25X1,5 | 45 | 20 | 205000 | 60 | 25 | 0,86 | 0,136 | |||
93.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M30X1,5 | 52 | 20 | 250000 | 70 | 32 | 2,8 | 0,191 | ||
117.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M30X1,5 | 65 | 30 | 400000 | 70 | 32 | 2,4 | 0,478 | |||
68.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M35X1,5 | 65 | 22 | 330000 | 100 | 40 | 1,3 | 0,32 | |||
62.63 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M35X1,5 | 58 | 20 | 280000 | 90 | 40 | 2,3 | 0,208 | |||
76.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M40X1,5 | 65 | 22 | 350000 | 120 | 55 | 7,6 | 0,28 | |||
88.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M40X1,5 | 85 | 32 | 570000 | 120 | 55 | 2,9 | 0,788 | |||
84.63 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M45X1,5 | 70 | 22 | 360000 | 220 | 65 | 4,3 | 0,325 | |||
92.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M50X1,5 | 75 | 25 | 450000 | 280 | 85 | 7,7 | 0,417 | |||
123.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M55X2 | 85 | 26 | 520000 | 320 | 95 | 9,4 | 0,563 | |||
124.77 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M60X2 | 90 | 26 | 550000 | 365 | 100 | 14,6 | 0,65 | |||
144.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M65X2 | 100 | 26 | 560000 | 400 | 120 | 14,7 | 0,82 | |||
146.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M70X2 | 100 | 28 | 650000 | 450 | 130 | 29 | 0,78 | |||
174.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M75X2 | 115 | 30 | 750000 | 610 | 150 | 21,3 | 1,2 | |||
189.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M80X2 | 110 | 30 | 670000 | 770 | 160 | 24,8 | 0,92 | |||
205.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M85X2 | 115 | 30 | 690000 | 930 | 180 | 48 | 0,85 | |||
217.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M90X2 | 130 | 32 | 900000 | 1100 | 200 | 0,004 | 1,52 | |||
260.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M100X2 | 130 | 30 | 740000 | 1200 | 250 | 48 | 1,009 | |||
273.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M110X2 | 140 | 30 | 770000 | 1300 | 250 | 75 | 1,20 | |||
428.87 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | M120X2 | 155 | 30 | 880000 | 1450 | 250 | 92 | 1,54 | ||
335.62 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M130X2 | 165 | 30 | 900000 | 1600 | 250 | 0,09 | 1,67 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Außendurchmesser D(mm)
Höhe [h](mm)
Bruchlast axial [F aB](N)
Losbrechmoment [M L](Nm)
Anziehdrehmoment Referenz [M AL](Nm)
Massenträgheitsmoment [M M](kg*cm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften