Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1376009-1
Teilenummer
|
---|
1376009-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennstrom (A) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Eigenschaften | Ausführung | Passende Drahtgröße (AWG) | Taste | Beschichtung | Serie | Hinweis | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 8 | Für PCB | 5 | Lötmittel | Winkel | 2-Zeilen-/Standardausführung | Kontakt Leiste | 18 ~ 28 | X | Gold 0,38 μm | D-2100D | Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: Kupferlegierung | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm) |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | Dynamisch |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 250 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA |
Spezifikationen | NA | Rastermaß(mm) | 2.5 | Farbe | Schwarz |
Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit(Mal) | 500 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +105 | Kontakt-Gesamtwiderstand(mΩ) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Pole
Anwendung
Nennstrom(A)
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Eigenschaften
Ausführung
Taste
Beschichtung
Serie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften