Gehäuse MX150 (33471) (Teilenummern)

Gehäuse MX150 (33471)
  • Mengenrabatt
Molex compatible housing: 33481, compatible terminal: 33012

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33471-0201
33471-0206
33471-0207
33471-0406
33471-0506
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Zulässiger Strom
(A)
Rastermaß
(mm)
Plattenmontage CPA Farbe Passende Klemme Gegenstück

1.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2 ~ 181,0 / 9,5 / 221,25; 3,50; 6,50K.A./Verfügbarn. z.Schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 33012, 34345-0001, 5937033481, 42818-0312, 42820, 34986

1.00 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 2223.50NA-Schwarz, Naturfarbe33012, 34345-000133481

1.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2223.50NA-Grau (hell), Naturfarbe33012, 34345-000133481

1.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4223.50NA-Schwarz, Naturfarbe33012, 34345-000133481

1.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5223.50NA-Schwarz, Naturfarbe33012, 34345-000133481

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Kabelanschluss Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar

Technischer Support