Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 38 012 2601
Teilenummer
|
---|
09 38 012 2601 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Spannung (V) | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Kernverbinder (mm²) | Steuerungskontakt Aderquerschnitt (max.) (mm²) | Steuerungskontakt Aderquerschnitt (min.) (mm²) | Aderquerschnitt Powerkontakt (max.) (mm²) | Prüfstrom (A) | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verbindung | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 400/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich) | 4 + PE / 8 (Verbrauch / Regelbereich) | 4 + 8 + PE | 1,5 - 16 / 0,5 - 2,5 mm² (Verbrauchs- / Steuerkontakte) | 2.5 | 0.5 | 16 | 80/16 A (Leistungs- / Steuerungsbereich) | versilberte Kontakte (Netzteil + Steuerung) | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | Schrauben | 24 B |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Aderquerschnitt Powerkontakt (min.)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 | Steckzyklen (Betätigungen) | ≥ 500 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
Farbe | Grau | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Serie (Han-Steckverbinder) | Han® Com |
Sie befinden sich auf der Seite für Industriesteckverbinder Serie Han Com - Einsätze, die Teilenummer ist 09 38 012 2601.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 38 012 2601.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Spannung(V)
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Kernverbinder(mm²)
Steuerungskontakt Aderquerschnitt (max.)(mm²)
Steuerungskontakt Aderquerschnitt (min.)(mm²)
Aderquerschnitt Powerkontakt (max.)(mm²)
Prüfstrom(A)
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Verbindung
Größe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
09 38 006 2601 |
09 38 006 2611 |
09 38 006 2701 |
09 38 006 2711 |
09 38 012 2701 |
09 38 042 3101 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Spannung (V) | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Kernverbinder (mm²) | Steuerungskontakt Aderquerschnitt (max.) (mm²) | Steuerungskontakt Aderquerschnitt (min.) (mm²) | Aderquerschnitt Powerkontakt (max.) (mm²) | Prüfstrom (A) | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verbindung | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 830/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich) | 4 + PE / 2 (Verbrauch / Regelbereich) | 4 + 2 + PE | 1,5 - 16 / 0,5 - 2,5 mm² (Verbrauchs- / Steuerkontakte) | 2.5 | 0.5 | 16 | 80/16 A (Leistungs- / Steuerungsbereich) | versilberte Kontakte (Netzteil + Steuerung) | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | Schrauben | 16 B | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 830 | 4 + PE | 4 + PE | 1.5 - 16 | - | - | 16 | 80 | Kontakte verzinnt | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | Schrauben | 16 B | ||
- | 87.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 830/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich) | 4 + PE / 2 (Verbrauch / Regelbereich) | 4 + 2 + PE | 1,5 - 16 / 0,5 - 2,5 mm² (Verbrauchs- / Steuerkontakte) | 2.5 | 0.5 | 16 | 80/16 A (Leistungs- / Steuerungsbereich) | versilberte Kontakte (Netzteil + Steuerung) | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | Schrauben | 16 B | |
82.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 830 | 4 + PE | 4 + PE | 1.5 - 16 | - | - | 16 | 80 | Kontakte verzinnt | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | Schrauben | 16 B | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 400/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich) | 4 + PE / 8 (Verbrauch / Regelbereich) | 4 + 8 + PE | 1,5 - 16 / 0,5 - 2,5 mm² (Verbrauchs- / Steuerkontakte) | 2.5 | 0.5 | 16 | 80/16 A (Leistungs- / Steuerungsbereich) | versilberte Kontakte (Netzteil + Steuerung) | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | Schrauben | 24 B | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 690/160 V (Leistungs-/Steuerungsbereich) | 6 + PE / 36 (Verbrauch / Regelbereich) | 6 + 36 + PE | 1,5 - 6 / 0,14 / 2,5 mm² (Leistungskontakte / Steuerkontakte) | 2.5 | 0.14 | 6 | 40/10 A (Leistungs- / Steuerungsbereich) | vergoldete Kontakte | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | Crimp | 16 B |