Halbleiterschütz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Halbleiterschütz

Standard-Stückpreis:
86.48
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Ein Halbleiterschütz dient dem verschleißfreien und geräuschlosen Schalten von Lasten bis 75 A in der Automatisierungstechnik, Steuer- und Laststromkreis werden galvanisch getrennt. Sie werden in unterschiedlichen Bauformen und mit und ohne montiertem Kühlkörper angeboten. Durch die Halbleitertechnik können Lasten mit einer höhere Schaltfrequenzen geschaltet werden. Die Halbleiterrelais werden 100 % funktionsgeprüft ausgeliefert.

Grundlegende Spezifikationen

  • Modulare Version
    Nein
Teilenummer
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz

Verfeinern nach

  • 160 - 240
  • Zurücksetzen
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz

Verfeinern nach

  • 160 - 240
  • Zurücksetzen
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC

Verfeinern nach

  • 3.5 - 32
  • 160 - 240
  • Zurücksetzen
Betriebsspannung

Verfeinern nach

  • 12 - 275
  • 24 - 510
  • Zurücksetzen
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1

Verfeinern nach

  • 17
  • 23
  • Zurücksetzen
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51

Verfeinern nach

  • 17
  • 23
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
-
3.5 - 32
12 - 275
17
17
37 Arbeitstage
86.48

1406200000
Teilenummer : 1406200000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 86.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    3.5 - 32
  • Betriebsspannung
    12 - 275
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1
    17
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51
    17
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a
    3.5
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b
    3.5
  • Anzahl der Phasen
    -
  • Modulare Version
    Nein
-
-
3.5 - 32
24 - 510
23
23
9 Arbeitstage
127.40

1406210000
Teilenummer : 1406210000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 127.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    3.5 - 32
  • Betriebsspannung
    24 - 510
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1
    23
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51
    23
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a
    12
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b
    12
  • Anzahl der Phasen
    1
  • Modulare Version
    Nein
160 - 240
160 - 240
160 - 240
12 - 275
17
17
51 Arbeitstage
95.52

1406220000
Teilenummer : 1406220000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 95.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz
    160 - 240
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz
    160 - 240
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    160 - 240
  • Betriebsspannung
    12 - 275
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1
    17
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51
    17
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a
    3.5
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b
    3.5
  • Anzahl der Phasen
    -
  • Modulare Version
    Nein

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support