SAGCBELS SA-beschichteter, langer 2-schneidiger Hartmetall-Kugelschaft (Teilenummern)

SAGCBELS SA-beschichteter, langer 2-schneidiger Hartmetall-Kugelschaft
  • Mengenrabatt
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel. The long shank allows for machining in deep sections.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAGCBELS-R1.5
SAGCBELS-R2
SAGCBELS-R3
SAGCBELS-R4
SAGCBELS-R5
SAGCBELS-R6
SAGCBELS-R8
SAGCBELS-R10
SAGCBELS-R12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

129.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.54.510033

147.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2710044

123.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 32012066

161.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 43013088

199.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5351501010

280.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6401501212

496.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8502001616

752.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10602202020

1,298.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12.5802302525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) 0~-0.03 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support