Zentrierbohrer, Okabe Standard, Typ 1, G Beschichtung 60° (Teilenummern)

Zentrierbohrer, Okabe Standard, Typ 1, G Beschichtung 60°
  • Mengenrabatt
Da er aus Schnellarbeitsstahl hergestellt ist, hat er eine hohe Härte. Es handelt sich um einen Zentrierbohrer, der mit einer der besten Wärmebehandlungen hergestellt wird, wodurch er für die Bearbeitung von allgemeinem Stahl, rostfreiem Stahl, Gusseisen und Aluminium geeignet ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GCD0.3-3
GCD0.4-3
GCD0.5-3
GCD0.6-3.5
GCD0.7-3.5
GCD0.8-4
GCD0.9-4
GCD1.0-4
GCD1.2-5
GCD1.5-5
GCD2.0-6
GCD2.5-7.7
GCD3.0-7.7
GCD3.0-8
GCD4.0-10
GCD4.0-11
GCD5.0-11
GCD5.0-12
GCD6.0-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Nominal Blade length ℓ
(mm)
Body Diameter D
(mm)
Overall Length L
(mm)

55.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.30.3X30.4331

42.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.40.4X30.5331

41.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.50.5X30.6331

37.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.60.6X3.50.73.536

38.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.70.7X3.50.93.536

36.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.80.8X41436

31.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.90.9X41.1436

29.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 11X41.3436

32.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.21.2X51.6542

25.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.51.5X52542

27.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 22X62.6647

31.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.52.5X7.73.27.757

31.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 33X7.73.97.757

37.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 33X83.9853

50.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 44X105.21069

56.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 44X115.21169

56.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 55X116.61169

65.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 55X126.61269

109.15 €

1 7 Arbeitstage 66X187.81895

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) Tip angle (θ) 60 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Single blade, two blades Zweikantig Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl
Coating Y/N Verfügbar Coating Type G

Technischer Support