Teilenummer
|
---|
GF-SBL2020 |
GF-SBL2030 |
GF-SBL2050 |
GF-SBL2060 |
GF-SBL2080 |
GF-SBL2100 |
GF-SBL2120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φDc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 10 | 100 | 4 | 2 | |
148.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.5 | 15 | 100 | 4 | 3 | |
206.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 120 | 6 | 5 | |
223.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 30 | 150 | 6 | 6 | |
263.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 40 | 150 | 8 | 8 | |
324.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 50 | 180 | 10 | 10 | |
406.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 55 | 200 | 12 | 12 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Graphit | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | R Precision(μm) | 0~-40 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut |
Features | 2-Flute, 15° Torsion Angle, Long Type | With/Without Torsion | Yes (15°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φDc(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften