Schalldämpfer für Air Jet / Luftdüse

Schalldämpfer für Air Jet / Luftdüse
[Features]
· Reduction in ventilation rate is exceedingly low thanks to low resistance.
· This product is made of a flame-retardant material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AJ-S

Teilenummer
AJ-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.61 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Connection Dia. R3/8 Trusco Code 279-5671
Mass(g) 15 Features Reduction in ventilation rate is exceedingly low thanks to a small resistance. This product is made of a flame-resistance material. Max. Operating Pressure(MPa) 1
Volume Reduction (dB) 30 Specifications Compatible Fluid: air

Sie befinden sich auf der Seite für Schalldämpfer für Air Jet / Luftdüse, die Teilenummer ist AJ-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AJ-S.

Technischer Support