„Kühlmittelbuchse“ (Schlauch-Kit) 【5-7 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

„Kühlmittelbuchse“ (Schlauch-Kit)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-2H01K
CL-3H01K
CL-4H01K
CL-6H01K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Size Trusco Code Set Contents Connector Set Contents Round Nozzle Set Contents Hose Mass

35.87 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1/4230-2977CL-2C01 x 1, CL-2C02 x 1CL-2N01 x 1, CL-2N02 x 1, CL-2N03 x 1CL-2H01S, 2 pieces60 g/set

39.28 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 3/8230-2985CL-3C01 x 1, CL-3C02 x 1CL-3N01 x 1, CL-3N02 x 1, CL-3N03 x 1CL-3H01S, 2 pieces80 g/set

46.02 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1/2230-2993CL-4C01 x 1, CL-4C02 x 1CL-4N01 x 1, CL-4N02 x 1, CL-4N03 x 1CL-4H01S, 2 pieces110 g/set

65.64 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3/4230-3001CL-6C01 x 1CL-6N01 x 1, CL-6N02 x 1CL-6H01S, 2 pieces130 g/set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Material Polyacetal

Technischer Support