„Kühlmittelbuchse“ (Rückschlagventil) (Teilenummern)

„Kühlmittelbuchse“ (Rückschlagventil)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.
[Applications]
· Used to prevent reverse current.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-CL-2B04
P-CL-4B04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)

20.76 €

1 6 Arbeitstage 1/441.6230-36558

32.90 €

1 8 Arbeitstage 1/247.4230-366320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte The Number of each bag(piece) 1 Application Used to prevent reverse current.
Details Type 1 pieces Material Polyacetal

Technischer Support