„Kühlmittelbuchse“ (L-Anschlussstück) 【1-10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

„Kühlmittelbuchse“ (L-Anschlussstück)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-2F02
CL-4F02
P-CL-2F02
P-CL-4F02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

54.26 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/424230-33295010 pieces

68.88 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/234230-333710010 pieces

6.04 €

1 6 Arbeitstage 11/424230-350751 pieces

9.91 €

1 6 Arbeitstage 11/234230-3515101 pieces

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Material Polyacetal

Technischer Support