Bleistifthals-Kugelkopffräser, kurz, 2-schneidig, GF200B 3044 (Teilenummern)

Bleistifthals-Kugelkopffräser, kurz, 2-schneidig, GF200B 3044
Pencil neck with high rigidity provides excellent cutting even with extended protrusion length.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3044-003.000
3044-004.000
3044-005.000
3044-006.000
3044-008.000
3044-010.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter d1
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Ball Radius r
(mm)

135.43 €

1 25 Arbeitstage 756341.5

107.98 €

1 25 Arbeitstage 756452

111.47 €

1 25 Arbeitstage 756562.5

118.16 €

1 25 Arbeitstage 758683

143.35 €

1 25 Arbeitstage 100108124

185.26 €

1 25 Arbeitstage 1001210155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel Number of flutes(sheet) 2 Coating Sonstige
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Technischer Support