Ovalfräser OVM (Teilenummern)

Ovalfräser OVM
  • Mengenrabatt
Löffeltyp (S)
-Hocheffiziente und hochpräzise Bearbeitung von gekrümmten Oberflächen wie z.B. Formen ist möglich.

(i)Hinweis

  • The image is "Spoon (S) type".

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OVM6X1
OVM10X1.5
OVM12X1.5
OVM12X3
OVM12X12
OVM12X18
OVM12X24
OVM16X1.5
OVM16X24
OVM16X32
OVM20X1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Nominal A Radius B Radius Blade tip type

134.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7100666×113Spoon (S) Type

157.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.5120101010×1.51.55Spoon (S) Type

201.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.5120121212×1.51.56Spoon (S) Type

201.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15120121212×336Spoon (S) Type

201.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24120121212 x 12126Egg (E) Type

201.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30120121212×18186Egg (E) Type

201.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36120121212×24246Egg (E) Type

402.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17.5160161616×1.51.58Spoon (S) Type

402.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40160161616×24248Egg (E) Type

402.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 48160161616×32328Egg (E) Type

625.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.5160202020×1.51.510Spoon (S) Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Torsional Angle(°) 30 Shank diameter tolerance(mm) h6
Outer Diameter Tolerance(mm) 0~-0.02 Coating Details XS

Technischer Support