Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R21620EH20
Teilenummer
|
---|
R21620EH20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
646.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17.9 | 30 | 20 | 0.049 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E20 | n/s | Ja - durch das Zentrum |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Anzahl der Einsatzhalter | 2 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010503 | Anwendung Fräsen | Profilfräser | Fräsertyp | CoroMill 216 Kugelkopfmühle |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 216 Kugelkopffräser, die Teilenummer ist R21620EH20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R21620EH20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R21612B20060 |
R21612EH12 |
R21612T08 |
R21620M25076 |
R21620T10 |
R21625B25060 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | Coolant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.8 | - | 12 | 0.2 | 84661038 | Weldon-Futter | 20 | 12 | - | ||
539.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.8 | 20 | 12 | 0.013 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E12 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
513.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.8 | - | 12 | 0.1 | 84661038 | MSSC-Schraubenkupplung | M8 | 12 | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17.9 | - | 20 | 0.377 | 84661038 | Weldon-Futter | 25.4 | 10 | - | ||
615.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17.9 | - | 20 | 0.1 | 84661038 | MSSC-Schraubenkupplung | M10 | 20 | - | ||
685.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22.3 | - | 25 | 0.375 | 84661038 | Weldon-Futter | 25 | 25 | - |