Kugellager(Werkstoff Ringe:Stahl Seite 5)

Im MISUMI Online Shop finden Sie konfigurierbare Kugellager in vielen geometrischen Ausführungen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen online bestellen können.Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Kugellager. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.

Der MISUMI Online Shop bietet eine Vielzahl an Kugellagern. Neben den herkömmlichen Rillenkugellager können Sie in unserem Online Shop ebenfalls Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Schrägkugellager, Schrägkugellager, Spannlager, Spindellager und Vierpunktlager kaufen. Das Rillenkugellager ist jedoch das meistverwendete rotative Wälzlager, da es für die Aufnahme von Radialkraft und Axialkraft vorgesehen ist.
Unser Sortiment umfasst Außenringe in flach und kugelförmig, über Ringnut und Flansch, bis hin zur U-Nut und V-Nut. In unserem Kugellager Shop sind namhafte Hersteller wie, INA, FAG, SKF, NSK, NTN, ZEN, EZO zu kaufen. Hier können Sie auch Kugellager kaufen der Norm-Reihen: DIN 625, DIN 625-1, DIN 628, DIN 628-1, DIN 628-3, DIN 628-4, DIN 630, DIN 711, ISO 104. Die Wälzkörper der MISUMI Kugellager sind in verschiedenen Materialien, wie Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Keramik und Glas verfügbar. Auch eine Kombination von verschiedenen Materialien (Hybridlager) ist möglich, um eine Resistenz gegen nahezu allen Umwelteinflüssen herzustellen.

Unsere Axiallager und Radiallager können in nahezu allen Anwendungen und Industriezweigen Verwendung finden.

MISUMI bietet Ihnen diverse hilfreiche Tools, die den Konstruktionsablauf erheblich verkürzen und erleichtern können.
Hier sind einige der nützlichen Tools: 

meviy

Rapid-Design

inCad Libary

Tech-Blog

On-Demand-Fertigung über CAD-Daten UploadAdd on für SOLIDWORKSInspirationsquelle für KonstrukteureInteressante Artikel über allgemeine Technik und Komponenten

Produkte filtern nach: der Bauform

  • Rillenkugellager
  • Pendelkugellager
  • Schrägkugellager (einreihig)
  • Schrägkugellager (zweireihig)
  • Axial-Rillenkugellager
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Umgebungsbedingungen
Maßeinheit
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen

    Axial-Rillenkugellager / MP Serie

      Rillenkugellager / 16□□□, 61□□□, 62□□, 63□□, 64□□ / einreihig / C3 / P0

        Rillenkugellager / MJ5/8-2RS, 2RS Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS

          Rillenkugellager / J Serie / einreihig

            Rillenkugellager / 16□□□, 60□□, 61□□□, 62□□, M Serie / einreihig / P0

              Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 63□□, 2RS2C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2 / C3

                Rillenkugellager / 62□□, MC3 Serie / einreihig / C3

                  Rillenkugellager / PP Serie / einreihig

                    Rillenkugellager / 60□, 60□□, 62□□, 61□□□, 62□□□, 2RSRC3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSR / C3

                      Rillenkugellager / T9H Serie / einreihig

                        Rillenkugellager / 42□□, 43□□, BTV Serie / einreihig

                          Rillenkugellager / BTVC3 Serie / einreihig / C3

                            Rillenkugellager / 6□□□, 61□□□, 16□□□ / einreihig / C3

                              Rillenkugellager / 2RS, CS2□□ / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS

                                Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 63□□, M Serie / einreihig / P0

                                  Spannlager / UC207 -CEZRO2PTFE, CEZRO2PTFE Serie / P0

                                    Rillenkugellager / 61834 MA / einreihig / offen / CN / P0

                                      Spannlager / SB□□□FDA, SUC□□□FDA, FDA Serie / P0

                                        Rillenkugellager / 61836 MAC3 / einreihig / C3

                                          Rillenkugellager / 16□□□, 60□□, 61□□, 62□□, MC3 Serie / einreihig / C3

                                            Rillenkugellager / KRRAH05 Serie / einreihig

                                              Rillenkugellager / 62□□, 63□□, MC3SQ77 Serie / einreihig / C3 / P0

                                                Rillenkugellager / 60□□, 63□□, MC4 Serie / einreihig

                                                  Pendelkugellager / 22□□, 23□□, 2RS Serie / Material wählbar / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / Material wählbar

                                                    Rillenkugellager / MC4SQ77 Serie / einreihig

                                                      Pendelkugellager / 23□□, 2RSTN Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS

                                                        Rillenkugellager / 6306 NR, NR Serie / einreihig / mit Sicherungsring

                                                          Pendelkugellager / 12□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / C3 / P0

                                                            Pendelkugellager / 12□□, M Serie / zweireihig

                                                              Pendelkugellager / 1220, 1222, MC3 Serie / zweireihig / C3

                                                                Pendelkugellager / TN Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig

                                                                  Pendelkugellager / TNC3 Serie / zweireihig / C3 / Kunststoffkäfig

                                                                    Spannlager / GE□□KRRB, GYE□□KRRB / KRRB / Stellschraubenhülse

                                                                      Pendelkugellager / 126, 13□□, TNH Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / Kunststoffkäfig

                                                                        Spannlager / RAE□□NPP / NPP / P0

                                                                          Spannlager / GAY□□NPPB, GRAE□□NPPB, RAE□□NPPB / NPPB / P0 / Stellschraubenhülse

                                                                            Spannlager / GSH□□RBB / RRB / P0 / Stellschraubenhülse

                                                                              Pendelkugellager / 22□□, 23□□, 2RSTV Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS

                                                                                Pendelkugellager / 22□□, 2RSTVC3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3

                                                                                  Pendelkugellager / 12□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / C3 / P0

                                                                                    Pendelkugellager / 12□□, 13□□, 23□□, K Serie / zweireihig / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

                                                                                      Pendelkugellager / 1222, M Serie / zweireihig

                                                                                        Pendelkugellager / 1222, MC3 Serie / zweireihig / C3

                                                                                          Pendelkugellager / TV-Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig

                                                                                            Pendelkugellager / TVC3 Serie / zweireihig / C3 / Kunststoffkäfig

                                                                                            Warenzeichen

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            ZEN

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            ZEN

                                                                                            ZEN

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            ZEN

                                                                                            ZEN

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            ZEN

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            ZEN

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            ZEN

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            ZEN

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            ZEN

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            ZEN

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            ZEN

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            ZEN

                                                                                            ZEN

                                                                                            ZEN

                                                                                            ZEN

                                                                                            ZEN

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            ZEN

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            NKE BEARINGS

                                                                                            Artikelserie

                                                                                            Axial-Rillenkugellager / MP Serie

                                                                                            Rillenkugellager / 16□□□, 61□□□, 62□□, 63□□, 64□□ / einreihig / C3 / P0

                                                                                            Rillenkugellager / MJ5/8-2RS, 2RS Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS

                                                                                            Rillenkugellager / J Serie / einreihig

                                                                                            Rillenkugellager / 16□□□, 60□□, 61□□□, 62□□, M Serie / einreihig / P0

                                                                                            Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 63□□, 2RS2C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2 / C3

                                                                                            Rillenkugellager / 62□□, MC3 Serie / einreihig / C3

                                                                                            Rillenkugellager / PP Serie / einreihig

                                                                                            Rillenkugellager / 60□, 60□□, 62□□, 61□□□, 62□□□, 2RSRC3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSR / C3

                                                                                            Rillenkugellager / T9H Serie / einreihig

                                                                                            Rillenkugellager / 42□□, 43□□, BTV Serie / einreihig

                                                                                            Rillenkugellager / BTVC3 Serie / einreihig / C3

                                                                                            Rillenkugellager / 6□□□, 61□□□, 16□□□ / einreihig / C3

                                                                                            Rillenkugellager / 2RS, CS2□□ / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS

                                                                                            Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 63□□, M Serie / einreihig / P0

                                                                                            Spannlager / UC207 -CEZRO2PTFE, CEZRO2PTFE Serie / P0

                                                                                            Rillenkugellager / 61834 MA / einreihig / offen / CN / P0

                                                                                            Spannlager / SB□□□FDA, SUC□□□FDA, FDA Serie / P0

                                                                                            Rillenkugellager / 61836 MAC3 / einreihig / C3

                                                                                            Rillenkugellager / 16□□□, 60□□, 61□□, 62□□, MC3 Serie / einreihig / C3

                                                                                            Rillenkugellager / KRRAH05 Serie / einreihig

                                                                                            Rillenkugellager / 62□□, 63□□, MC3SQ77 Serie / einreihig / C3 / P0

                                                                                            Rillenkugellager / 60□□, 63□□, MC4 Serie / einreihig

                                                                                            Pendelkugellager / 22□□, 23□□, 2RS Serie / Material wählbar / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / Material wählbar

                                                                                            Rillenkugellager / MC4SQ77 Serie / einreihig

                                                                                            Pendelkugellager / 23□□, 2RSTN Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS

                                                                                            Rillenkugellager / 6306 NR, NR Serie / einreihig / mit Sicherungsring

                                                                                            Pendelkugellager / 12□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / C3 / P0

                                                                                            Pendelkugellager / 12□□, M Serie / zweireihig

                                                                                            Pendelkugellager / 1220, 1222, MC3 Serie / zweireihig / C3

                                                                                            Pendelkugellager / TN Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig

                                                                                            Pendelkugellager / TNC3 Serie / zweireihig / C3 / Kunststoffkäfig

                                                                                            Spannlager / GE□□KRRB, GYE□□KRRB / KRRB / Stellschraubenhülse

                                                                                            Pendelkugellager / 126, 13□□, TNH Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / Kunststoffkäfig

                                                                                            Spannlager / RAE□□NPP / NPP / P0

                                                                                            Spannlager / GAY□□NPPB, GRAE□□NPPB, RAE□□NPPB / NPPB / P0 / Stellschraubenhülse

                                                                                            Spannlager / GSH□□RBB / RRB / P0 / Stellschraubenhülse

                                                                                            Pendelkugellager / 22□□, 23□□, 2RSTV Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS

                                                                                            Pendelkugellager / 22□□, 2RSTVC3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3

                                                                                            Pendelkugellager / 12□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / C3 / P0

                                                                                            Pendelkugellager / 12□□, 13□□, 23□□, K Serie / zweireihig / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

                                                                                            Pendelkugellager / 1222, M Serie / zweireihig

                                                                                            Pendelkugellager / 1222, MC3 Serie / zweireihig / C3

                                                                                            Pendelkugellager / TV-Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig

                                                                                            Pendelkugellager / TVC3 Serie / zweireihig / C3 / Kunststoffkäfig

                                                                                            CAD
                                                                                            ab

                                                                                            214.83 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            -

                                                                                            -

                                                                                            0.65 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            -

                                                                                            2.30 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            192.90 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            -

                                                                                            2.10 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            1.97 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            13.55 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            43.55 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            -

                                                                                            4.07 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            73.17 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            510.74 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            342.91 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            13.90 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            367.78 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            73.17 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            5.03 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            -

                                                                                            95.67 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            3.73 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            595.30 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            -

                                                                                            11.83 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            9.15 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            182.90 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            -

                                                                                            -

                                                                                            7.30 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            -

                                                                                            3.49 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            14.23 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            -

                                                                                            35.27 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            16.72 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            17.03 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            54.30 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            24.78 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            315.26 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            315.26 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            13.83 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            13.37 €

                                                                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                                            Minimum Lieferzeit 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage auf Anfrage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage
                                                                                            der Bauform---------------------------------------------
                                                                                            [d] Innendurchmesser(mm)--15.88-400 ~ 440----13----------13------------------------
                                                                                            [D] Aussendurchmesser(mm)--46.04-460 ~ 540----------------------------------------
                                                                                            [B] Breite(mm)--15.88------------42.9------------44.542---34.1 ~ 77.8-24.6 ~ 35.724.5 ~ 53.1----67----
                                                                                            Ausführung---------------------------------------------
                                                                                            Werkstoff RingeStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahl
                                                                                            Werkstoff KugelnStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahl
                                                                                            Ausführung Außenring---------------------------------------------
                                                                                            Dynamische Tragzahl(N)---------------------------------------------
                                                                                            Umgebungsbedingungen---------------------------------------------
                                                                                            Maßeinheit---------------------------------------------
                                                                                            Präzision (JIS)Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0-Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0-Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0--Klasse 0Klasse 0
                                                                                            Lastrichtung---------------------------------------------
                                                                                            Anzahl der Kugelreihen-EinreihigEinreihigEinreihigEinreihigEinreihigEinreihigEinreihigEinreihigEinreihigZweireihigZweireihigEinreihig-Einreihig-Einreihig-EinreihigEinreihig-EinreihigEinreihig-Einreihig-Einreihig------------------

                                                                                            Loading...

                                                                                            Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

                                                                                            Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Kugellager