Kugellager(Ausführung:Zwei Deckscheiben (2Z) Seite 2)

Im MISUMI Online Shop finden Sie konfigurierbare Kugellager in vielen geometrischen Ausführungen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen online bestellen können.Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Kugellager. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.

Der MISUMI Online Shop bietet eine Vielzahl an Kugellagern. Neben den herkömmlichen Rillenkugellager können Sie in unserem Online Shop ebenfalls Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Schrägkugellager, Schrägkugellager, Spannlager, Spindellager und Vierpunktlager kaufen. Das Rillenkugellager ist jedoch das meistverwendete rotative Wälzlager, da es für die Aufnahme von Radialkraft und Axialkraft vorgesehen ist.
Unser Sortiment umfasst Außenringe in flach und kugelförmig, über Ringnut und Flansch, bis hin zur U-Nut und V-Nut. In unserem Kugellager Shop sind namhafte Hersteller wie, INA, FAG, SKF, NSK, NTN, ZEN, EZO zu kaufen. Hier können Sie auch Kugellager kaufen der Norm-Reihen: DIN 625, DIN 625-1, DIN 628, DIN 628-1, DIN 628-3, DIN 628-4, DIN 630, DIN 711, ISO 104. Die Wälzkörper der MISUMI Kugellager sind in verschiedenen Materialien, wie Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Keramik und Glas verfügbar. Auch eine Kombination von verschiedenen Materialien (Hybridlager) ist möglich, um eine Resistenz gegen nahezu allen Umwelteinflüssen herzustellen.

Unsere Axiallager und Radiallager können in nahezu allen Anwendungen und Industriezweigen Verwendung finden.

MISUMI bietet Ihnen diverse hilfreiche Tools, die den Konstruktionsablauf erheblich verkürzen und erleichtern können.
Hier sind einige der nützlichen Tools: 

meviy

Rapid-Design

inCad Libary

Tech-Blog

On-Demand-Fertigung über CAD-Daten UploadAdd on für SOLIDWORKSInspirationsquelle für KonstrukteureInteressante Artikel über allgemeine Technik und Komponenten

Produkte filtern nach: der Bauform

  • Rillenkugellager
  • Pendelkugellager
  • Schrägkugellager (einreihig)
  • Schrägkugellager (zweireihig)
  • Axial-Rillenkugellager
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Umgebungsbedingungen
Maßeinheit
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen

    Dünnringlager / A Serie

      Schrägkugellager / 234□□, TAC02,, TAC03 Serie / Gewindetrieb Stützlager / beidseitig Abdeckung / 2Z / PN5D, PN7D / hohe Belastbarkeit

        Rillenkugellager / einreihig / offen, 2RS, ZZ / zöllig

          Rillenkugellager / SS6□□□, SS6□□□2RS, SS6□□□ZZ / rostfreier Stahl / einreihig / offen, ZZ , RS

            Gelenk-Kugellager / SSXCA6000ZZSH / einreihig / rostfreier Stahl

              Rillenkugellager / SS6□□□(ZZ), C4TC2 / einreihig / P0 / fettfrei / rostfrei

                Rillenkugellager / SZG□ / rostfreier Stahl / einreihig / G-Nut

                  Rillenkugellager / einreihig / rostfreier Stahl

                    Kurvenrollen / TAS-22-AH1-5

                      Rillenkugellager / 6□□□ZZ / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ

                        Laufrollen / □□ST-B□ / einreihig / Kreuznut-Gewindebolzen

                        Warenzeichen

                        MINEBEA

                        NSK

                        EZO

                        KSK

                        SMT(NANKAI SEIKO)

                        SMT(NANKAI SEIKO)

                        MISUMI

                        TOK BEARING

                        TOK BEARING

                        EZO

                        EASTERN SEIKO

                        Artikelserie

                        Dünnringlager / A Serie

                        Schrägkugellager / 234□□, TAC02,, TAC03 Serie / Gewindetrieb Stützlager / beidseitig Abdeckung / 2Z / PN5D, PN7D / hohe Belastbarkeit

                        Rillenkugellager / einreihig / offen, 2RS, ZZ / zöllig

                        Rillenkugellager / SS6□□□, SS6□□□2RS, SS6□□□ZZ / rostfreier Stahl / einreihig / offen, ZZ , RS

                        Gelenk-Kugellager / SSXCA6000ZZSH / einreihig / rostfreier Stahl

                        Rillenkugellager / SS6□□□(ZZ), C4TC2 / einreihig / P0 / fettfrei / rostfrei

                        Rillenkugellager / SZG□ / rostfreier Stahl / einreihig / G-Nut

                        Rillenkugellager / einreihig / rostfreier Stahl

                        Kurvenrollen / TAS-22-AH1-5

                        Rillenkugellager / 6□□□ZZ / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ

                        Laufrollen / □□ST-B□ / einreihig / Kreuznut-Gewindebolzen

                        CAD
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D
                        • 2D
                        ab

                        10.09 €

                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                        97.99 €

                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                        1.85 €

                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                        Mengenrabatt

                        8.92 €

                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                        Mengenrabatt

                        119.70 €

                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                        86.23 €

                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                        9.83 €

                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                        Mengenrabatt

                        9.27 €

                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                        Mengenrabatt

                        3.83 €

                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                        Mengenrabatt

                        2.85 €

                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                        Mengenrabatt

                        5.42 €

                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                        Mengenrabatt

                        Minimum Lieferzeit 6 Arbeitstage 5 Arbeitstage Versand am selben Tag Versand am selben Tag 25 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage Versand am selben Tag Versand am selben Tag
                        der BauformRillenkugellagerSchrägkugellager (einreihig)RillenkugellagerRillenkugellagerPendelkugellagerRillenkugellagerRillenkugellagerRillenkugellagerRillenkugellagerRillenkugellagerRillenkugellager
                        [d] Innendurchmesser(mm)1015 ~ 403.175/0.1250 ~ 15.875/0.625010 ~ 301010 ~ 603 ~ 6--10 ~ 15M6
                        [D] Aussendurchmesser(mm)1535 ~ 909.525/0.3750 ~ 34.925/1.375026 ~ 553019 ~ 11012 ~ 1622 ~ 302226 ~ 3215 ~ 22
                        [B] Breite(mm)411 ~ 233.967/0.1562 ~ 8.733/0.34388 ~ 1515.55 ~ 274778 ~ 95 ~ 7
                        AusführungZwei Deckscheiben (2Z)Zwei Deckscheiben (2Z)Zwei Deckscheiben (2Z)Zwei Deckscheiben (2Z)Zwei Deckscheiben (2Z)Zwei Deckscheiben (2Z)Zwei Deckscheiben (2Z)Zwei Deckscheiben (2Z)Zwei Deckscheiben (2Z)Zwei Deckscheiben (2Z)Zwei Deckscheiben (2Z)
                        Werkstoff RingeRostfreier StahlStahlStahl / Rostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlStahlStahlStahl
                        Werkstoff KugelnRostfreier StahlStahlStahl / Rostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlStahlStahlStahl
                        Ausführung AußenringGeradeGeradeGerade / Mit FlanschGeradeGeradeGeradeU-NutGeradeGeradeGeradeGerade
                        Dynamische Tragzahl(N)-21000 ~ 113000633 ~ 60004560 ~ 159364600-542 ~ 650-3923890 ~ 475080
                        UmgebungsbedingungenStandardStandardStandardStandard / Korrosionsschutz / StaubgeschütztWärmebeständigkeit / Nicht-magnetisch / Korrosionsschutz / Staubgeschützt / hohe Drehzahl-StandardStandard / Wasserbeständigkeit / Nicht-magnetisch / KorrosionsschutzStandard / Nicht-magnetischStandardStandard
                        MaßeinheitMetrischMetrischZölligMetrischMetrischMetrischMetrischMetrischMetrischMetrischMetrisch
                        Präzision (JIS)Klasse 0-Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0Klasse 0--Klasse 0-
                        LastrichtungRadial-RadialRadialRadial / AxialRadial-RadialRadialRadialRadial
                        Anzahl der KugelreihenEinreihig-EinreihigEinreihigEinreihigEinreihigEinreihigEinreihigEinreihigEinreihigEinreihig

                        Loading...

                        Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

                        Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Kugellager