Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PSHEY12-XL |
PSHEY15-XL |
PSHEY17-XL |
PSHEY20-XL-N |
PSHEY25-XL-N |
PSHEY30-XL-N |
PSHEY35-XL-N |
PSHEY40-XL-N |
PSHEY45-XL |
PSHEY50-XL-N |
PSHEY60-XL-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Breite Innenring (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Anschlußgewinde Schmierung | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Schutzkappe | Gewinde Befestigungsbohrung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 57 | 57 | 63 | 30,2 | - | 30 | 18 | - | M6 | SHE03 | GAY12-XL-NPP-B | 47 | - | M8 | 0,37 | ||
35.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 57 | 57 | 63 | 30,2 | - | 30 | 18 | - | M6 | SHE03 | GAY15-XL-NPP-B | 47 | - | M8 | 0,4 | ||
35.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17 | 57 | 57 | 63 | 30,2 | - | 30 | 18 | - | M6 | SHE03 | GAY17-XL-NPP-B | 47 | - | M8 | 0,35 | ||
36.06 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 64 | 64 | 65 | 33,3 | - | 32 | 19 | - | Rp1/8 | SHE04 | GAY20-XL-NPP-B | 50,8 | KASK04 | M8 | 0,42 | |||
41.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 70 | 70 | 70 | 36,5 | - | 36 | 21 | - | M6 | SHE05 | GAY25-XL-NPP-B | 50,8 | KASK05 | M10 | 0,51 | ||
- | 51.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 82 | 82 | 98 | 42,9 | - | 40 | 25 | - | Rp1/8 | SHE06 | GAY30-XL-NPP-B | 76,2 | KASK06 | M10 | 0,88 | |
- | 44.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 93 | 93 | 103 | 47,6 | 34,95 | 45 | 27 | 25,45 | M6 | SHE07 | GAY35-XL-NPP-B | 82,6 | KASK07 | M10 | 1,2 | |
52.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 99 | 99 | 116 | 49,2 | 39,5 | 48 | 30 | 29 | M6 | SHE08 | GAY40-XL-NPP-B | 88,9 | KASK08 | M12 | 1,45 | ||
79.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 107 | 107 | 120 | 54 | - | 48 | 32 | - | M6 | SHE09 | GAY45-XL-NPP-B | 95,3 | - | M12 | 1,9 | ||
65.86 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 115 | 115 | 135 | 57,2 | - | 54 | 34 | - | M6 | SHE10 | GAY50-XL-NPP-B | 101,6 | KASK10 | M16 | 2,17 | ||
144.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 140 | 140 | 150 | 69,9 | - | 60 | 42 | - | Rp1/8 | SHE12 | GAY60-XL-NPP-B | 118 | KASK12 | M16 | 3,6 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Breite Innenring(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Breite (Kopf)(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring(mm)
Anschlußgewinde Schmierung
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Schutzkappe
Gewinde Befestigungsbohrung
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften