Halbzeuge

Halbzeuge sind ein zentraler Baustein im Maschinenbau. MISUMI bietet ein breites Spektrum an Halbzeugen für zahlreiche Anwendungen an. Alle Halbzeuge von MISUMI entsprechen höchsten Qualitätsstandards und können frei nach individuellen Anforderungen konfiguriert werden. Das macht diese Halbzeuge und Werkstücke besonders vielseitig einsetzbar.

Halbzeuge I: Metallplatten

Zu den essenziellsten Halbzeugen im Maschinenbau gehören sicherlich Metallplatten. MISUMI bietet hier viele verschiedene Materialien an: Aluminium, Stahl und Kupfer sind die wichtigsten Werkstoffe. Auch die Ausführungen der Halbzeug-Metallplatten sind zahlreich: Platten, Blöcke, L-Form, konkave Blöcke, runde Blöcke, Flachstangen und Keile sind nur einige Beispiele.

Halbzeuge II: Rundstäbe / Stangen / Rohre

Frei konfigurierbare Stangen, Rundstäbe und Rohre stellen das zweite Segment unseres Halbzeuge-Sortiments dar. Alle Ausführungen sind in Länge und Durchmesser frei konfigurierbar um eine exakte Passgenauigkeit zu garantieren. Das spart Zeit für Zuschnitt und andere Arbeitsschritte. Alle Stangen, Rundstäbe und Rohre sind als Metall- oder Kunststoffausführungen erhältlich.

Halbzeuge III: Bearbeitete Blechteile und Metallplatten

Für Basisfunktionen bietet MISUMI auch bereits bearbeitete Metallplatten und Blechteile um  wichtige Vorarbeiten schon abzunehmen. Eine breite Auswahl an konfigurierbaren Montagegrundplatten, Montageblechen und Halterungen bieten eine nützliche Hilfe und effektive Zeitersparnis.

Halbzeuge IV: Kunststoffplatten, -scheiben und –abdeckungen

Kunststoff ist neben Metall eines der wichtigsten Materialien im Bereich der Halbzeuge. Ob transparent oder intransparent: MISUMI bietet Kunststoffplatten und Abdeckungen in zahlreichen Ausführungen. Auch Keramikplatten und Sichtprüfungsanschlüsse sind erhältlich und für individuelle Anforderungen konfigurierbar. Zusätzliche Optionen wie Bohrungsoptionen sind selbstverständlich möglich.

Halbzeuge V: Winkel und Formstahl frei konfigurierbar

Im Bereich der Winkel und des Formstahls deckt das Sortiment an Halbzeugen vor allem L-Förmige Winkel, U-Stähle und Metallkisten ab. Die U-Stahl-Halbzeuge aus Aluminium sind in Längen von 30 bis 1000m und zahlreichen Breiten und Stärken verfügbar. Sie können mit Montagebohrungen ausgeliefert werden. Metallkisten in frei konfigurierbaren Größen und dazugehörige Montageplatten bestehen aus rostfreiem Formstahl.

Alle Spezifikationen Ihrer Wunschkonfiguration können aus den CAD-Daten der Produkte entnommen werden.